Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel ESS 2300 3-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Stainless Steel ESS 2300 3-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Edelstahl-Waschbecken mit drei Stationen, sensoraktiviert, 24 VAC, Handwascharmaturen aus verchromtem Messing mit den folgenden Merkmalen:
  • Spüle aus 16-Gauge-Edelstahl Typ 304 mit Perlstrahl-Finish auf der Innenseite der Spüle für überlegene Abwascheigenschaften
  • 16 Gauge „Lift-Out“-Frontplatte für einfachen Wartungszugang
  • Sloan OPTIMA Wasserhahn für freihändigen Betrieb
  • Das Waschbecken wird für eine einfache Installation vorinstalliert geliefert
Technische Spezifikation
  • Referenznummersinks_stainless-steel_ess-2300
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSinks/Lavatories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit