Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
House - Viererhakenleiste
Smedbo

House - Viererhakenleiste

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
House - Viererhakenleiste in Chrom. Verdeckte Befestigung. Länge 178 mm. Die kubistische Form der Rückplatte hebt bewusst die sanften und funktionellen Teile hervor
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRK359
  • ProduktfamilieHouse
  • ProduktgruppeHook
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)45
  • Breite (mm)178
  • Tiefe (mm)35
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)0.326
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit