Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sideline - Eckseifenkorb, Doppelt
Smedbo

Sideline - Eckseifenkorb, Doppelt

Sideline - Eckseifenkorb, Doppelt Verchromt. Verdeckte Befestigung. Sideline ist das Körbeprogramm für Dusche und Bad! Da die Körbe komplett aus Messing gefertigt, sind sie 100% Rostfrei. Passender Haken DK 2100 für diese Körbe unter der Rubrik Ersatzteile. Ein gelungener Entwurf um auf individuelle Bedürfnisse eingehen zu können.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDK1022
  • ProduktfamilieSideline
  • ProduktgruppeSoap Basket Corner
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)295
  • Breite (mm)207
  • Tiefe (mm)207
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)1.235
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit