Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OUTLINE – Aufrollbare Wäscheleine
Smedbo

OUTLINE – Aufrollbare Wäscheleine

OUTLINE – Aufrollbare Wäscheleine Verchromt. Verdeckte Befestigung. Freistehende Accessoires die individuell einsetzbar oder mit anderen Smedbo-Serien kombinierbar sind. Länge der Leine 2500mm Beslatung max 6 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFK480
  • ProduktfamilieOutline
  • ProduktgruppeRetractable Clothes Line
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)0.416
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit