Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 200 Smoke Curtain

Model 200 Smoke Curtain

4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
In Kombination mit den Brandschutztüren, die in fast allen Aufzügen verwendet werden, bietet der Rauchvorhang M200 einen umfassenden und vorschriftsmäßigen Luftzug-, Rauch- und Brandschutz. Dieses spezielle Modell lässt sich einfach in nahezu jeder Umgebung installieren und lässt sich nahtlos in bestehende Brandschutzsysteme integrieren, um eine Struktur schnell auf den neuesten Stand zu bringen. Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Technische Spezifikation
  • Referenznummer200_Smoke_Curtain
  • ProduktfamilieFire protection
  • ProduktgruppeSmoke curtains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_29_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical smoke curtain systems
  • Klassifizierung07 80 00
  • Format2014TitelFire and Smoke Protection
  • OmniClassNummer23-17 21 15 13
  • OmniClassTitelSmoke Curtains
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit