Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum facade frame - 50 % to 75 % transparent
SNFA

Aluminum facade frame - 50 % to 75 % transparent

Google-Übersetzung,
Die beschriebene generische Fassade ist eine vorgehängte Fassade, eine Baugruppe bestehend aus einem vertikalen und horizontalen Rahmen aus Aluminiumprofilen, zusammengesetzt und an der Gebäudestruktur verankert, mit transparenten oder undurchsichtigen Füllungen, um eine durchgehende und leichte Hülle zu bilden, die allein oder in Verbindung mit der Konstruktion , erfüllt alle normalen Funktionen einer Außenwand, trägt aber in keiner Weise zur Standsicherheit der Gebäudestruktur bei. Als "Rahmenfassade" bezeichnet, besteht sie aus vormontierten Modulen, die dann an der Oberseite der Platte an das Gebäude aneinandergereiht werden und die Höhe eines oder mehrerer Stockwerke einschließlich ihrer Füllungen haben. Ausgerichtet gemäß der europäischen Produktnorm NF EN 13830 und vertikal mit einem maximalen Winkel von 15° sowohl nach außen als auch nach innen installiert, erfüllt es die Anforderungen von NF DTU 33.1, sofern nicht ausdrücklich gefordert. Die Funktion des untersuchten Systems besteht unter anderem darin, Licht durchzulassen. Eine Fassade erfüllt jedoch eine Vielzahl von Funktionen und muss Eigenschaften aufweisen, die den Komfort der Gebäudenutzer gewährleisten. Die Angabe der Veränderung des Transparenzprozentsatzes stellt die transparente Glasfläche für denselben Rahmen dar
Spezifikation
  • The system functions are as follows: - limit heat loss, sound transmission and air flow, steam flow and condensation formation; - let the sun's heat penetrate in winter, while ensuring summer comfort. - protect against bad weather, such as rain, snow and wind; - contribute to limiting the spread of fire in accordance with regulations applicable to the building; - provide ventilation and air change when required; - ensure safety against falls for occupants; - ensure smoke extraction if required; - allow the entry of emergency services (firemen) when required
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfacade-alu-cadre-50
  • ProduktfamilieFacade
  • ProduktgruppeDouble skin 50-75
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
  • Klassifizierung08 44 13
  • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11
  • OmniClassTitelCurtain Walls
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit