Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum window - small opening hinge ≤2.3m2
SNFA

Aluminum window - small opening hinge ≤2.3m2

Google-Übersetzung,
Allgemeine Fenster aus Aluminiumprofilen sind für alle Arten von neuen und renovierten Gebäuden bestimmt: Wohn-, Büro-, Geschäfts-, Schul- und Krankenhausgebäude.... Fenster/Fenstertür, die in eine Außenwand eingebaut und mit einem Öffnungs-/Schließsystem ausgestattet sind Wärme- und Schalldämmung, natürliche Lichtdurchlässigkeit und Solargewinnmanagement, Wasser- und Luftdichtigkeit, Windbeständigkeit und natürliche Belüftung. Die Hauptfunktion des Fensters besteht darin, sicherzustellen, dass es geschlossen und abgedeckt ist, während es Licht durchlässt und Luft durch seine Öffnung austauscht. Es erfüllt jedoch eine Vielzahl von Funktionen und muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, die den Komfort für die Insassen gewährleisten.
Spezifikation
  • The main functions of the system are: - Limit heat loss, sound transmission, airflow, steam flow and condensation - Protect against bad weather, such as rain, snow and wind - Resist the spread of fire - Easy to maneuver and maintain - Resisting break-ins - Let the heat of the sun penetrate in winter, while blocking too hot rays during the summer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfenetre-frappe-pte
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeHinge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium window units
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit