Casement Window Model SI7202

Casement Window Model SI7202

4.1 out of 5 stars4.1(8 reviews)
Google-Übersetzung,

Flügelfenster gehören heute zu den beliebtesten Fensterstilen der Welt. Dieses System existiert seit Anfang des 18. Jahrhunderts. Ursprünglich aus Eisen und echten Bleiteilen gebaut, war das Flügelfenster nur für die sehr Reichen. Die industrielle Revolution änderte dies jedoch durch die Einführung der Massenproduktion von Glas- und Holzrahmen. Heutzutage sind Flügelfenster aus Holz immer noch sehr beliebt, aber sie verrotten, verziehen sich, erliegen möglicherweise Termiten und erfordern eine Flecken- oder Farbpflege. Um diese Mängel zu vermeiden, werden alle Flügelfenster von Solar Innovations® aus einem thermischen Aluminiumrahmen hergestellt, der zur Isolierung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen beiträgt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-casement-window-sl7202
  • ProduktfamilieAluminum Windows
  • ProduktgruppeCasement Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameCasement windows
  • UNSPSCCode30171606
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 13 23
  • OmniClassTitelMetal Casement Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows