Mulled Fixed Window System Model SI7400Mulled Fixed Window System Model SI7400
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

Mulled Fixed Window System Model SI7400

Google-Übersetzung,

Viele Anwendungen, sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich, verwenden Türen, Fenster und Vorhangfassaden in einer einzigen Einheit. Es gibt viele Einschränkungen, Beschränkungen und Größen, die zu Ergebnissen führen, die einheitlich aussehen, aber keine Qualität aufweisen. Solar Innovations® bietet ein Fenster- und Türsystem, das diese Probleme bekämpft und den Kunden ein gut gestaltetes Qualitätsprodukt bietet.

Das Mulled Window and Door System wurde entwickelt, um die Flexibilität zu maximieren, indem eine Reihe von bedienbaren Fenstern und Pendeltüren verbunden werden, um ein zusammenhängendes System ohne zusätzliche Sparren oder Rahmen zu schaffen, während konsistente, minimal unterbrochene Standortlinien beibehalten werden. Solar Innovations, Inc. ist stolz darauf, eines der flexibelsten Fensterwandsysteme herzustellen, die heute in der Branche erhältlich sind.

Spezifikation
  • Features

    • Awning, hopper, casement, & fixed windows
    • 3 ¾″ frame depth
    • Thermally enhanced utilizing thermal strut

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-mulled-fixed-si7400
  • KollektionsreihenAluminum Windows
  • KollektionMulled
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglasung
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameFixed windows
  • UNSPSCCode30171609
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium window units
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassTitelMetal Fixed Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 13 11
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika