Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SolaMaster Series - 330 DS-O Open Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 330 DS-O Open Ceiling

Google-Übersetzung,
Der SolaMaster 330 DS wurde entwickelt, um die Lichtleistung zu jeder Tageszeit zu maximieren. Es fängt morgens und am späten Nachmittag effektiv Strahlen mit niedrigem Winkel ein und sammelt mittags Strahlen mit hohem Winkel, um eine starke Leistung zu erzielen. Es ist ideal für die Beleuchtung weitläufiger Räume mit offenen Decken, in denen Schwankungen der Lichtverhältnisse kein Problem für die Bewohner darstellen.
Spezifikation
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSolaMaster_330DS_O
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDaylighting system
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Tageslichtkamine
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDaylight pipes
  • Klassifizierung08 62 23
  • Format2014TitelTubular Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 13 21
  • OmniClassTitelTubular Skylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit