Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Finishing Aid - DAY1®

Concrete Finishing Aid - DAY1®

Google-Übersetzung,
Aufsprühbares kolloidales Siliciumdioxid als Hilfsmittel zur Oberflächenbearbeitung von Beton

DAY1 ist ein kolloidales Siliciumdioxid-Glättmittel, das die Oberfläche schmiert und so ein schnelleres und einfacheres Glätten ermöglicht. DAY1 verlängert die Verarbeitungszeit auch unter widrigen Bedingungen wie starkem Wind, Hitze oder niedriger Luftfeuchtigkeit. DAY1 macht die Zugabe von Wasser überflüssig, was die Oberflächeneigenschaften der Betonplatte beeinträchtigen kann. Es eignet sich auch zur Nachbearbeitung von Schütthärtern in Umgebungen mit geringer Wasserdurchlässigkeit. Beton mit hohem Zement-, Luft-, Silicastaub- oder Silicamehlgehalt lässt sich mit DAY1 leichter bearbeiten.

Kolloidales Siliciumdioxid ist das Herzstück der DAY1-Technologie. Das amorphe Siliciumdioxid reagiert während der Hydratation des Betons und erzeugt so mehr zementartiges Material, was zu einer höheren Dichte und verbesserten Oberflächeneigenschaften führt.

DAY1, das während der Endbearbeitung aufgetragen wird, bietet zahlreiche Langzeitvorteile für ausgehärteten Beton. DAY1 reduziert die Oberflächenverdunstung und mindert so die Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR), das Aufrollen der Betonplatte und die ungleichmäßige Schwindung. DAY1 verdichtet zudem den Beton, verhindert Staubbildung und reduziert Ausblühungen in farbigem und Standardbeton.

Merkmale und Vorteile

  • Schmiert für eine effizientere Oberflächenbearbeitung
  • Verringert die Ermüdung des Bedieners und den Verschleiß der Kelle
  • Verlängert die Verarbeitbarkeit unter heißen, trockenen und windigen Bedingungen
  • Unterstützt das Auftragen von Streuhärtern
  • Reduziert Ausblühungen bei farbigem und Standardbeton
  • Minimiert Rissbildung, Haarrisse und Abplatzungen
  • Härtet und verdichtet
  • Erhöht die Schlag- und Abriebfestigkeit
  • Erzeugt eine weniger durchlässige Oberfläche
  • Erhöht die Oberflächendruckfestigkeit um 20–30 %
  • Verringert die Wasserdampfdurchlässigkeit *(MVER)
  • Die chemische Reaktion von kolloidalem Siliciumdioxid verringert die CO2-Migration
  • Verringert das Potenzial für die Alkali-Kieselsäure-Reaktion (ASR).
  • Verringert das Risiko von Plattenverformungen
  • Konzentrate und gebrauchsfertige Formeln
  • Das Wasser-Zement-Verhältnis wird nicht erhöht.
  • Beeinflusst oder verändert die Farbe nicht.
Spezifikation
  • Specifications:

    • 1 gal, 5 gal, 55 gal, 264 gal
    • 250-500 ft2 per gal

    Workability benefits

    • Slows surface evaporation extending work times by 15 to 30 minutes
    • Aids application of shake-on hardeners
    • Reduces operator fatigue and trowel wear
    • Maintains water-cement ratio

    Quality benefits

    • Increases abrasion & impact resistance
    • Reduces the potential for efflorescence on both colored and non-colored concrete
    • Minimizes the potential for checking, crazing and scaling
    • Reduces water vapor transmission (MVER)
    • Reduces potential for slab curling
    • Decreases potential for alkali silica reaction (ASR)
    • Improves curing and creates a less permeable surface
    • Helps close the surface on Type IL mixes
    • Preserves color consistency on integral color pours

    Coordinating Swissmex sprayers

    • DS-8041
    • DS-8351
    • DS-8401
Technische Spezifikation
  • Referenznummerconcrete-finishing-aid-day1
  • ProduktfamilieConcrete Finishes
  • ProduktgruppeSurface-Applied Finishing Aid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit