Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Integral Concrete Color – Solomon Integral Colors

Integral Concrete Color – Solomon Integral Colors

Google-Übersetzung,

Integrale Betonfarbe – Solomon Integralfarben

Solomon Colors Integral Concrete Colors sind Hochleistungs-Eisenoxidpigmente, die speziell für architektonische, dekorative und tragende Betonanwendungen entwickelt wurden. Jede Farbe wird mit mittelgrauem Portlandzement Typ I/II/IL und einem Setzmaß von 10 cm (4 Zoll) hergestellt, um eine verlässliche Grundlage für die Spezifikation und Projektkoordination zu schaffen.

Diese Pigmente sind mit den Farbsystemen ColorFlo® Liquid, ColorFlo® Granular und Dry Integral Color kompatibel und ermöglichen so eine flexible Integration in Transportbeton-, Fertigteil- und Ortbetonprozesse. Dosierungsbereiche von 1 % bis 4 % veranschaulichen, wie sich die Pigmentmenge auf das Endergebnis auswirkt und ermöglichen eine präzise Kontrolle über Farbtiefe und -homogenität.

Technische Richtlinien unterstützen das korrekte Mischen, die Einhaltung des Setzmaßes, die Trommelvorbereitung und die Kompatibilität mit Zusatzmitteln. Farbergebnisse können je nach Zementart, Zuschlagstoffen, Wasser-Zement-Verhältnis, Oberflächenbearbeitungstechniken, Aushärtungsbedingungen und der Wahl des Versiegelungsmittels variieren. Solomon Colors empfiehlt, ein projektspezifisches Muster anzufertigen, um das endgültige Erscheinungsbild zu bestätigen.

Diese integralen Pigmente sorgen für kalkbeständige, lichtechte und lang anhaltende Farbe, die sich sowohl für Betoninstallationen im Innen- als auch im Außenbereich eignet.

Hauptmerkmale

  • Breites Sortiment an integralen Betonpigmentfarben
  • Kompatibel mit flüssigen, granulaten und trockenen Fördersystemen
  • Standardisierte Farbproduktion für zuverlässige Spezifikation
  • Dosierungsflexibilität von 1 % bis 4 % für kontrollierte Intensität
  • UV-beständig, kalkfest und mit langanhaltender Farbleistung
  • Technische Richtlinien für die Mischungsgestaltung und die Oberflächenbehandlung
  • Geeignet für Architektur-, Dekorations- und Konstruktionsbeton

Anwendungen

  • Architekturbeton
  • Dekorative Flacharbeit
  • Fertigteile
  • Hart- und Landschaftsbeton
  • Innen-/Außenplatten
  • Farbige Pflasterung und Gehwege

Schlagwörter / Schlüsselwörter

Betonfarbstoff, Betonpigment, Eisenoxidpigment, ColorFlo, Granulatpigment, Flüssigpigment, Dekorativer Beton, Architekturbeton, Farbbeton, Betonoberflächenbehandlung

Spezifikation
  • Colors included in the Revit model:

    • 238 Buttercup
    • 238 Doeskin
    • 238 Marigold
    • 238 Thyme
    • 242 Nutmeg
    • 242 Sahara
    • 242 Sandalwood
    • 242 Sandstone
    • 288 Bamboo
    • 288 Ginger
    • 288 Rosemary
    • 288 Straw
    • 306 Burlap
    • 306 Canvas
    • 306 Cinnamon
    • 306 Toffee
    • 338 Buckskin
    • 338 Earthen
    • 338 Leather
    • 338 Rawhide
    • 385 Bark
    • 385 Buffalo
    • 385 Lava
    • 385 Taupe
    • 413 Clay
    • 413 Colony Red
    • 413 Fox Red
    • 413 Terra Cotta
    • 417 Apple Red
    • 417 Brick Red
    • 417 Paver Red
    • 417 Rose
    • 467 Ash
    • 467 Orchid
    • 467 Oyster
    • 467 Rustique
    • 489 Dark Redwood
    • 489 Dusty Rose
    • 489 Light Plum
    • 489 Redwood
    • 492 Garnet
    • 492 Lilac
    • 492 Mauve
    • 492 Merlot
    • 750 Desert Tan
    • 750 Peach
    • 750 Prairie Tan
    • 750 Salmon
    • 755 Apricot
    • 755 Driftwood
    • 755 Spice
    • 755 Trail Dust
    • 757 Antique Gold
    • 757 Buckwheat
    • 757 Old Gold
    • 757 Pecan
    • 775 Camel
    • 775 Cedar
    • 775 Sand
    • 775 Sedona
Technische Spezifikation
  • Referenznummersolomon-colorflo-liquid-color
  • ProduktfamilieConcrete Pigments
  • ProduktgruppeIntegral Concrete Color
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit