Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evolve

Evolve

Google-Übersetzung,
Evolve besteht aus einer Kerngruppe von vier neutralen Farben und ist ein modernes und innovatives Sortiment, das von der Schönheit des natürlichen Kalksteins inspiriert ist. Leuchtend in der Farbqualität glänzen die Fliesen der Serie Evolve mit zarten Highlights, die von schattigen Tonflecken kontrastiert werden.
Spezifikation
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating, Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms, Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms, Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms, Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms, Water Absorption (ISO 10545_3) - 0.5%, Flexural Strength (ISO 10545_4) - 35 N/mm2, Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating, Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 9x10-6 °C, Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms,
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEvolve
  • ProduktfamilieNatural
  • ProduktgruppeLimestone
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Sekundär MaterialPorzellan
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameTiles and flagstones
  • UNSPSCCode301317
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit