AGEPAN® DWD black ist eine schwarz durchgefärbte Holzfaserplatte des Typs MDF.RWH nach DIN EN 622-5 und geeignet für Anwendungen gemäß EN 14964. Sie eignet sich optimal für den Einsatz in diffusionsoffenen Konstruktionen, etwa bei hinterlüfteten Vorhangfassaden mit offenem Fugenanteil oder bei modernen Fassadenlösungen wie horizontalen Rhombusleisten. In der Regel ist keine zusätzliche Fassadenbahn zum Feuchtigkeitsschutz erforderlich.
Produkteigenschaften:
- Ökologisch, umweltfreundlich und vollständig recycelbar
- Einheitlich schwarze Durchfärbung für eine ansprechende Optik*
- Diffusionsoffen – ermöglicht Konstruktionen ohne zusätzliche Fassadenbahn
- Stabiles Nut- und Federprofil für schnelle Montage
- Abriebfeste Oberfläche mit guter Klebebandhaftung – spart Primer und Arbeitszeit
- Hohe Druckfestigkeit – widerstandsfähig gegen Beschädigungen
- Leicht zu verarbeiten und wirtschaftlich im Einsatz
- Made in Germany
- Durchgehend hydrophobiert
- Formaldehydfrei verleimt
- Güteüberwacht und UV-stabil
*Geringe Farbunterschiede zwischen Produktionschargen sind möglich.