Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics

    Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics

    Google-Übersetzung,

    Fortschrittliche PTZ-Kamera mit automatischer Framing-Funktion und integrierter KI-Analyse für erstklassige Bildqualität. Bietet hohe Interoperabilität mit anderen Produktionssystemen.

    Deutlich verbesserte Bildgebungsleistung

    Bilder mit einem 20-fachen optischen Zoom, der von Weitwinkel- bis Nahaufnahmen reicht, werden in hochwertiger 4K-Auflösung (60p) ausgegeben. Die Interoperabilität mit bestehenden Systemen wurde durch die Integration von ITU709/709tone, S-Cinetone™ und S-Log3 verbessert.

    Integriertes AI PTZ Auto Framing

    Fortschrittliche KI-Analysen ermöglichen eine präzise Motivverfolgung mit sanften, natürlich wirkenden Bildausschnitten. So ist es einfacher denn je, hochwertige Inhalte mit weniger Kameraleuten zu produzieren. Der direkte Schwenk- und Neigeantrieb mit neu entwickelten Motoren sorgt für einen außergewöhnlich ruhigen Kamerabetrieb. Dieses fortschrittliche Antriebssystem ist zudem bemerkenswert leise und eignet sich ideal für Situationen, in denen Ruhe erforderlich ist.

    Nahtlose Integration mit den Systemkameras von Sony

    Die BRC-AM7 ist die kleinste und leichteste Kamera ihrer Art weltweit* und lässt sich daher nahezu überall problemlos installieren. Aus diesem Grund ist sie auch in Mehrkamera-Setups unauffällig. Darüber hinaus bietet die BRC-AM7 umfassende Konnektivität und Systemkompatibilität, beispielsweise mit den Protokollen S700PTP und Free-D.

    *Ausgestattet mit einem 1,0-Zoll-Bildsensor und kompatibel mit 4K 60p als PTZ-Fernkamera mit integriertem Objektiv. Stand: Pressemitteilung vom April 2024. Sony-Umfrage.

    Hauptfunktionen von Ver2.0

    BRC-AM7 unterstützt mit Ver2.0 die folgenden Funktionen
    (Voraussichtlich verfügbar ab Juli 2025)

    Verbesserte PTZ-Auto-Framing-Funktionen

    • Lead-Raum-Effekt
    • Mehrpersonen-Framing
    • Gesichtsregistrierung
    • Tracking-Reichweite
      Die automatische PTZ-Einfassung erfolgt nur innerhalb des vordefinierten Bereichs. Dadurch können Benutzer auch unbeabsichtigte Objekte ausschließen.
    • Erkennungsteil hinzugefügt: [Knöchel]

    Funktionen für Remote-Produktionen

    • Zusätzliche Funktionen mit RCP/MSU (Unterstützung: Variable ND/Call/Area Indication (Gate)/AWB)
    • Kompatibel mit CNA-2*

    Erweiterte Funktionen für VR/AR-Systeme

    • Mehrere Ausgänge für das Free-D-Protokoll
    • Datenausgabe des Kamerapositionsoffsets für das Free-D-Protokoll

    Voreingestellte Position

    • Kompatibel mit Zoom Sync
    • Verfügbare Zeit für die Schwenk-Neige-Geschwindigkeitseinheit zum Abrufen von Voreinstellungen
    • Voreingestellte Position kompatibel mit Clear Image Zoom-Verhältnis über 1x

    Andere Eigenschaften

    • Erweiterte Kamerafunktionen wie:
      • Telekonverter-Modus (1,5x)
      • Intervallaufzeichnung
      • Cache-Aufzeichnung
      • Weicher Hauteffekt
      • Malen und Betrachten in einer Szenendatei zum einfachen Teilen
      • Wechseln Sie mit der Funktionstaste auf der mitgelieferten IR-Fernbedienung zwischen Einzel- und Mehrpersonen-Framing
    • Zusätzlich kompatibel mit:
      • SRT H.265
      • MXF
    • Kompatibel mit dem neuesten Camera Remote Toolkit** von Sony

    * Verfügbar mit dem CNA-2-Firmware-Update Ver1.2, dessen Ankündigung zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist.
    ** Geplant für Frühsommer 2025.

    Verfügbarkeit und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

    Spezifikation
      • MassApprox. 3.5 kg
        Approx. 7 lb 11.5 oz
      • Dimensions (W x H x D)Approx. 168.7 × 225.2 × 192.3 mm
        Approx. 6 3/4 × 8 7/8 × 7 5/8 in
        Without projecting object
      • Power RequirementsDC 12 V
        (11.0 V to 17.0 V)
        PoE++ (IEEE 802.3bt Type 4 Class 8 compliant)
        (41.1 V to 57.0 V)
      • Power Consumption≦132 W (DC12 V)
        ≦71.3 W (PoE++)
      • Operating Temperature0 °C to 40 °C
        32 °F to 104 °F
      • Storage Temperature-20 °C to +60 °C
        -4 °F to +140 °F
      • Ceiling MountYes (with Ceiling Bracket)
      • Tally LampLeft (x1) / Right (x1), Red / Green / Yellow / Blue
      • Recording Format (Video)XAVC S Intra 422
        XAVC S Long 422 / 420
        XAVC HS Long 422 / 420
      • Recording Format (Audio)LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels
      • Recording Frame RateXAVC S Intra 3840 x 2160 / 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC S Intra 1920 x 1080 / 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC S Long 422 / 420 3840 x 2160 / 119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC S Long 422 / 420 1920 x 1080 / 119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC HS Long 422 / 420 3840 x 2160 / 119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 23.98p
      • Recording/Playback TimeNo
      • Recording Format (Proxy Audio)No
      • Recording Format (Proxy Video)No
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrc-am7_camera
    • ProduktfamilieProfessional Cameras
    • ProduktgruppePTZ and Remote Cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDigital cameras
    • OmniClassNummer23-37 15 11 13
    • OmniClassTitelDigital Cameras