Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sony 32" BRAVIA Professional Display BZ30J FW32BZ30J

Sony 32" BRAVIA Professional Display BZ30J FW32BZ30J

4.2 von 5 Sternen4.2(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der 32 Zoll BRAVIA FW-32BZ30J kombiniert helle, schöne 4K-Bilder mit geschäftsfreundlichen Funktionen.

Der FW-32BZ30J ist mit dem leistungsstarken 4K-HDR-Prozessor X1 von Sony ausgestattet und liefert eine hervorragende Bildqualität mit immersiven Bildern, die erstaunliche Farben, Kontraste, Klarheit und Bewegung vereinen.

Der schlanke, elegante FW-32BZ30J wurde mit einem intelligenten Design für eine breite Palette von B2B-Anwendungen entwickelt. Das ordentliche Kabelmanagement wird durch einen praktischen Adapterhalter ergänzt, der das mitgelieferte Netzteil ordentlich auf der Rückseite des Displays verstaut.

Das leistungsstarke integrierte Android-Betriebssystem des Displays auf einer SoC-Plattform gewährleistet ein schnelles Hochfahren sowie reibungslose Apps, Animationen und ein nahtloses Benutzererlebnis.

Der Pro-Modus ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung an verschiedene Umgebungen, einschließlich Unternehmens-, Bildungs- und Digital Signage, während One Step Setting die Einrichtung für Signage und Konferenzräume auf Knopfdruck optimiert. Die IP-Steuerungsfunktion ermöglicht eine einfache Installation mit Unterstützung von wichtigen Schlüsselpartnern wie Crestron, Extron und Kramer. Der FW-32BZ30J verfügt außerdem über eine integrierte Spiegelungsfunktion sowohl über Chromecast built-in als auch über AirPlay 2 und bietet eine einfache, schnelle und berührungslose Verbindung vom Gerät eines Benutzers.

Für noch mehr Sicherheit bietet BRAVIA standardmäßig die zusätzliche Sicherheit unseres 3-jährigen erweiterten Austauschservices. Wenn es ein Problem gibt, bieten wir anstelle einer Reparatur ein kostenloses, brandneues Ersatzprodukt an.

Merkmale

4K-Bildauflösung (3840 x 2160 Pixel)

4K bietet viermal mehr Details als Full HD, mit einer Auflösung von über 8 Millionen Pixeln, die für zusätzliche Klarheit bei Display-, Bildungs- und Digital Signage-Anwendungen in Unternehmen sorgen, insbesondere bei Betrachtung aus der Nähe, z. B. in Huddle Spaces.

4K-HDR-Prozessor X1

Der leistungsstarke 4K-HDR-Prozessor X1 von Sony verbessert Farbe, Klarheit und Kontrast für eine außergewöhnlich lebensechte 4K-HDR-Bildqualität.

Satte, natürliche Farbe mit TRILUMINOS PRO

TRILUMINOS PRO bildet Farben aus einer breiteren Palette ab und reproduziert eine Welt lebendigerer, lebensechter Farbtöne und Töne.

Sehen Sie feinere Details mit 4K X-Reality PRO

4K X-Reality PRO skaliert Bilder näher an echte 4K-Qualität. Bilder werden in Echtzeit geschärft und verfeinert, wodurch zusätzliche Details aus Bildquellen mit niedrigerer Auflösung sichtbar werden.

Schnelle Einrichtung mit Pro-Modus

Passen Sie die Anzeigeeinstellungen und -funktionen an und speichern Sie sie, und kopieren Sie sie dann einfach über einen USB-Flash-Speicher auf mehrere Anzeigen.

Reibungslose, flüssige Action auf dem Bildschirm

Das 4K-Panel ist mit der Motionflow XR-Technologie für eine flüssigere, natürlichere Wiedergabe von sich schnell bewegenden Bildern auf dem Bildschirm kombiniert.

One-Step-Einstellung

Eine Zeitersparnis in Unternehmensumgebungen: One Step Setting optimiert die Bild- und Netzwerkeinstellungen auf Knopfdruck, um sie an Besprechungsräume und Beschilderungsanwendungen anzupassen.

Einfache Bildschirmspiegelung

Die Unterstützung für Chromecast built-in und Apple AirPlay 2 macht es einfach, AV-Inhalte drahtlos von einem Android- oder iOS-Gerät direkt auf BRAVIA zu streamen.

Gemacht fürs Geschäft

Der FW-32BZ30J wurde für professionelle Installationen mit Unterstützung für Quer-, Hoch- oder Neigungsausrichtung sowie einem Netzteilhalter mit Kabelführungsschlitz entwickelt.

Verbesserte drahtlose Konnektivität

Der FW-32BZ30J unterstützt drahtlose Konnektivität über Wi-Fi 5 GHz und 2,4 GHz sowie Bluetooth 4.2.

Entwicklerfreundlich, einfache Integration

BRAVIA bietet nahtlose Unterstützung mit führenden Automatisierungs- und Steuerungsplattformen, während offene APIs unbegrenzte Integrationsmöglichkeiten mit Lösungen anderer Anbieter bieten.

Mehr Seelenfrieden

Zusätzliche Sicherheit bietet unser 3-jähriger Advanced Exchange PrimeSupport-Service, der standardmäßig enthalten ist. Wenn Ihr BRAVIA Professional Display einen Fehler aufweist, stellen wir Ihnen kostenlos ein Ersatzgerät zur Verfügung, damit Sie einsatzbereit bleiben.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFW-32BZ30J-Display
  • ProduktfamilieProfessional Displays
  • ProduktgruppeDisplays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC001630
  • ETIM-NameTelevision
  • UNSPSCNameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSCCode52
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClassNummer23-37 19 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit