Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FW-43BZ30P 43” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

FW-43BZ30P 43” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

Google-Übersetzung,
Für einfacheres Arbeiten im Geschäftsalltag: Passen Sie den Pro BRAVIA FW-43BZ30P optimal an die Anforderungen von Unternehmen und Einzelhandelsumgebungen an. Der verbesserte Pro-Modus ermöglicht eine noch einfachere Steuerung und Anpassung der Anzeigefunktionen an die heutigen Geschäftsanforderungen. Sobald ein Laptop oder ein HDMI-Gerät angeschlossen ist, schaltet sich der Pro BRAVIA automatisch ein und wählt den richtigen Eingang, um Zeit in Meetings zu sparen. Physische Tasten, Fernbedienung, Eingänge und ausgewählte Funktionen können eingeschränkt werden, um Manipulationen in Geschäften und öffentlichen Bereichen zu verhindern. Die Ein-Schritt-Einstellung wendet sofort optimierte Einstellungen für gängige Anwendungen an – Digital Signage, Digital Signage Standard oder Meeting Room. Überblick: Schlankes Design, hohe Leistung. Der elegante Pro BRAVIA FW-43BZ30P ist ein professionelles Display, das beeindruckende 4K-HDR-Bildqualität und erhöhte Zuverlässigkeit mit höherer Energieeffizienz und geringeren Betriebskosten im Einzelhandel, in Unternehmen und Bildungseinrichtungen vereint. Zu den Bildinnovationen gehört Deep Black Non-Glare Standard für kontrastreiche Bilder, die auch in hellen Umgebungen gut zur Geltung kommen. Flexible Integration, benutzerfreundliche Bedienung und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten erleichtern Systemintegratoren und Anwendern die Arbeit in den vernetzten AV-Umgebungen von heute.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfw-43bz30p-display
  • ProduktfamilieProfessional Displays
  • ProduktgruppeDisplays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 25 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display Televisions