FW-65BZ30J 65" BRAVIA 4K Ultra HD HDR Professional Display

FW-65BZ30J 65" BRAVIA 4K Ultra HD HDR Professional Display

Google-Übersetzung,

Der 65-Zoll-BRAVIA FW-65BZ30J kombiniert helle, schöne 4K-Bilder mit geschäftsfreundlichen Funktionen.

Der FW-65BZ30J ist mit dem leistungsstarken 4K-HDR-Prozessor X1 von Sony ausgestattet und liefert eine hervorragende Bildqualität mit beeindruckenden Bildern, die erstaunliche Farben, Kontraste, Klarheit und Bewegung vereinen.

Das robuste FW-65BZ30J wurde für eine breite Palette von B2B-Anwendungen entwickelt und zeichnet sich durch ein intelligentes Design aus.

Das leistungsstarke integrierte Android-Betriebssystem des Displays auf einer SoC-Plattform gewährleistet ein schnelles Hochfahren sowie reibungslose Apps, Animationen und ein nahtloses Benutzererlebnis.

Der Pro-Modus ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung an verschiedene Umgebungen, einschließlich Unternehmens-, Bildungs- und Digital Signage, während One Step Setting die Einrichtung von Signage- und Konferenzräumen auf Knopfdruck optimiert. Die IP-Steuerungsfunktion ermöglicht eine einfache Installation mit Unterstützung von wichtigen Schlüsselpartnern wie Crestron, Extron und Kramer. Der FW-65BZ30J verfügt außerdem über eine integrierte Spiegelungsfunktion sowohl über Chromecast built-in als auch über AirPlay2 und bietet eine einfache, schnelle und berührungslose Verbindung vom Gerät eines Benutzers.

Spezifikation
  • Features

    4K image resolution (3840 x 2160 pixels)

    4K offers four times the detail of Full HD, with a resolution of over 8 million pixels bringing extra clarity to corporate display, education and digital signage applications, especially when viewed up close, for example in huddle spaces.

    Rich, natural colour with TRILUMINOS PRO

    TRILUMINOS PRO maps colours from a wider palette, faithfully reproducing a world of more vivid, lifelike hues and tones

    Quick set-up with Pro Mode

    Customise and store display settings and features, then copy easily to multiple displays via USB flash memory

    One Step Setting

    A time-saver in corporate environments, One Step Setting optimises picture and networking settings to suit meeting rooms and signage applications at the touch of a single button

    Reliable 24/7 operation

    BRAVIA is engineered for dependable round-the-clock operation in the most demanding corporate and AV presentation environments.

    Developer friendly, easy integration

    BRAVIA offers seamless support with leading automation and control platforms, while open APIs offer limitless integration opportunities with other vendor solutions.

    4K HDR Processor X1

    Sony’s powerful 4K HDR Processor X1 enhances colour, clarity and contrast for outstandingly lifelike 4K HDR picture quality.

    See finer detail with 4K X-Reality PRO

    4K X-Reality PRO upscales pictures closer to true 4K quality. Images are sharpened and refined in real time, revealing extra detail from lower-resolution picture sources.

    Smooth, fluid on-screen action

    The 4K panel is teamed with Motionflow XR technology for smoother, more natural reproduction of rapidly moving on-screen images.

    Simple screen mirroring

    Support for Chromecast built-in and Apple AirPlay2 makes it easy to stream AV content wirelessly from an Android or iOS device straight to BRAVIA.

    Enhanced wireless connectivity

    The FW-65BZ30J supports wireless connectivity via Wi-Fi 5GHz and 2.4GHz as well as Bluetooth 4.2

    Made for doing business

    The FW-65BZ30J is designed for professional installations with support for landscape, portrait or tilt orientation.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFW-65BZ30J-Display
  • ProduktfamilieProfessional Displays
  • ProduktgruppeDisplays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM CodeEC001630
  • ETIM NameTelevision
  • UNSPSCNameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSCCode52
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClassNummer23-37 19 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Anguilla
Antigua und Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Besondere Gemeinde
Britische Jungferninseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Jungferninseln
Kaimaninseln
Kanada
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Republik Trinidad und Tobago
Saint-Barthélemy
Sankt Kitts und Nevis
Sankt Lucia
Sankt Martin
Sankt Pierre und Miquelon
Sankt Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten
Turks- und Caicosinseln
USA