Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FW-65BZ35P 65” high brightness 500 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard and IP5X dust resistance

FW-65BZ35P 65” high brightness 500 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard and IP5X dust resistance

Google-Übersetzung,
Überblick: Optimiertes Design, höchste Leistung. Der schlanke und elegant gestaltete Pro BRAVIA FW-65BZ35P ist ein professionelles Display, das spektakuläre 4K-HDR-Bildqualität und erhöhte Zuverlässigkeit mit gesteigerter Energieeffizienz und reduzierten Betriebskosten im Einzelhandel, in Unternehmen und Bildungseinrichtungen vereint. Die innovative Deep Black Non-Glare Standard-Technologie sorgt für kontrastreiche Bilder, die selbst in hellen Umgebungen hervorstechen. Das robuste, neu gestaltete Gehäuse bietet IP5X-Staubschutz für erhöhte Langlebigkeit in anspruchsvollen professionellen Anwendungen. Flexible Integration, benutzerfreundliche Bedienung und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten erleichtern Systemintegratoren und Anwendern die Arbeit in modernen vernetzten AV-Umgebungen. Für mehr Effizienz im Geschäftsalltag: Passen Sie den Pro BRAVIA FW-65BZ35P optimal an die Anforderungen von Unternehmen oder Einzelhandelsumgebungen an. Der verbesserte Pro-Modus vereinfacht die Steuerung und Anpassung der Displayfunktionen an die heutigen Geschäftsanforderungen. Sobald ein Laptop oder ein HDMI-Gerät angeschlossen ist, schaltet sich der Pro BRAVIA automatisch ein und wählt den richtigen Eingang, um Zeit in Meetings zu sparen. Physische Tasten, Fernbedienung, Eingänge und ausgewählte Funktionen können eingeschränkt werden, um Manipulationen in Geschäften und öffentlichen Bereichen zu verhindern. Die Ein-Schritt-Einstellung wendet sofort optimierte Einstellungen für gängige Anwendungen an – Digital Signage, Digital Signage Standard oder Besprechungsraum.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfw-65bz35p-display
  • ProduktfamilieProfessional Displays
  • ProduktgruppeDisplays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 25 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display Televisions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit