Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FWD-55X75K 55" BRAVIA 4K HDR Professional Display
FWD-55X75K 55" BRAVIA 4K HDR Professional Display

    FWD-55X75K 55" BRAVIA 4K HDR Professional Display

    4.3 out of 5 stars4.3(29 reviews)
    Google-Übersetzung,

    Bravia FWD-55X75K Displays mit eingebautem Tuner

    Die FWD-55X75K sind professionelle 4K-HDR-Displays der neuen Generation von Sony in der beliebten 55-Zoll-Größe. Sie sind eingabefreudige, funktionsreiche Displays mit atemberaubender Farbe und Klarheit.

    Die X75K-Modelle verfügen über fortschrittliche integrierte Tuner- und Videoverarbeitungsfunktionen, um sicherzustellen, dass alle Arten von Inhalten – aus jeder Quelle – für jeden Benutzer, einschließlich Geschäftsanwender, Studenten/Fakultäten, Ärzte/Patienten, Mitarbeiter von Kommandozentralen oder Behörden, problemlos verfügbar sind /Benutzer des Bürgerbüros.

    Beide Modelle unterstützen Google TV mit Google Assistant, um Inhalte von bevorzugten Streaming-Apps zu durchsuchen. Und sie unterstützen die Bildschirmspiegelung von Mobilgeräten.

    Tauchen Sie ein in das 4K-HDR-TV-Erlebnis mit einem Fernseher, der die vierfache Auflösung von Full HD hat. Und der 4K-Prozessor X1 von Sony arbeitet hinter den Kulissen, um Farbe, Kontrast und Details für jede Art von Inhalt zu verbessern.

    Spezifikation
    • Features

      55” diagonal screen size (FWD-55X75K) - The most popular and versatile screen size to choose from.

      Intelligent TV processing - The 4K Processor X1 delivers a picture that is smooth and clear, full of rich colors and detailed contrast.

      Enhanced Color and Contrast - Sony’s 4K X-Reality PRO lets you see natural and precise picture quality with a wide array of colors and increased dynamic range. HDR (High Dynamic Range) formats: HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG).

      Premium smart TV - Google TV with Google Assistant organizes your favorite content all in one place. Stream from Netflix, Apple TV, HBO Max, Peacock and many more.

      Intelligent motion handling - See blur-free picture quality in fast-moving and action-packed content, powered by Motionflow XR from Sony.

      ATSC TV Tuner, built in - An integrator-friendly tuner, for over-the-air digital television, and other functions such as decompression, analog-to-digital conversion, error corrections, media reformatting, and AV synchronization.

      Upscale all your content - Bring back lost texture and detail and see all your content upscaled to near-4K resolution with 4K X-Reality PRO. 2K content can achieve 4K-like levels of detail with 4K X-Reality™ PRO using a unique 4K database.

      Bluetooth connectivity - Connect Bluetooth®-compatible devices to your TV wire-free. Bluetooth audio connectivity in office, commercial, retail, faith – any installed AV system – is in demand from end users. And the latest Bluetooth 5.0 is backward compatible with all previous Bluetooth devices.

      Mobile device screen mirroring - Go from your phone, tablet or laptop to your TV in an instant. With Chromecast built-in, you can cast content more directly to the TV. Allows connection from iOS and Android devices, and with Apple AirPlay2.

      Professional Warranty - 3 years professional limited warranty to keep you up and running.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfwd-55x75k-display
    • ProduktfamilieProfessional Displays
    • ProduktgruppeDisplays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM CodeEC001630
    • ETIM NameTelevision
    • UNSPSCNameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSCCode52
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
    • OmniClassNummer23-37 15 25 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display Televisions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Anguilla
    Antigua und Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Besondere Gemeinde
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanische Republik
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Jungferninseln
    Kaimaninseln
    Kanada
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Republik Trinidad und Tobago
    Saint-Barthélemy
    Sankt Kitts und Nevis
    Sankt Lucia
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon
    Sankt Vincent und die Grenadinen
    Sint Maarten
    Turks- und Caicosinseln
    USA