Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Sony REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Google-Übersetzung,

Kommunikation transformieren

Edge Analytics Appliance erstellt wirkungsvolle Videopräsentationsinhalte, für deren Produktion früher viel Zeit, Kosten und Personal erforderlich gewesen wären. Mit künstlicher Intelligenz-Technologie verbessert der REA-C1000 die Qualität der Kommunikation erheblich, indem er den Präsentator in die Lage versetzt, Inhalte zu liefern und sein Publikum wie nie zuvor zu begeistern.

Hinweis: Dieses Produkt enthält vorinstallierte Software und erfordert den Kauf von Lizenzschlüsseln, um einige Funktionen zu aktivieren. Nach einer kostenlosen 60-tägigen Testphase kann jede Funktion dauerhaft durch den Kauf separater Lizenzen* aktiviert werden, was den Benutzern die Freiheit gibt, Funktionen basierend auf ihren individuellen Bedürfnissen und ihrem Budget anzupassen.

Technologie zur Extraktion von Handschriften

Unabhängig davon, wo der Redner steht, stellt die Handschriftextraktionsfunktion sicher, dass alle auf einer Tafel oder einem Bildschirm geschriebenen Wörter und Diagramme für das Publikum vollständig sichtbar bleiben – über AR (erweiterte Realität).

Selbst wenn der Redner direkt vor der Tafel steht, sind seine Ideen, Denkprozesse und sogar seine animierte Präsentation für das Publikum zugänglich. Auch Remote-Zuschauer und diejenigen, die die Präsentation zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeben, können leicht in den Inhalt eintauchen, da der Moderator eingeblendet wird und der Inhalt niemals beeinträchtigt wird.

Erstellen Sie großartige Inhalte ohne spezielle Ressourcen

Die CG-Overlay-Funktion ohne Chromakey ermöglicht es dem Präsentator, wirkungsvolle unterstützende Inhalte in Echtzeit ohne ein dediziertes Studio oder spezialisierte Inhaltsersteller bereitzustellen.

Benutzer können autonom bestimmte animierte Bilder, Standbilder und unterstützende Grafiken erstellen, die einen einfachen Hintergrund für ihre Präsentation bieten.

Nur Version 2.0: Verfügbar ab Ende 2019

Bleiben Sie mit PTZ Auto-Tracking im Bild

Der REA-C1000 kann einen Präsentator genau und reibungslos verfolgen, um sicherzustellen, dass er während seiner gesamten Präsentation im Fokus und innerhalb des Rahmens bleibt. Diese Funktion bietet Benutzern eine kostengünstige Tracking-Lösung in einer Bildungs-, Unternehmens- oder Konferenzumgebung, ohne in einen Kameramann investieren zu müssen.

Zuschneiden des Fokusbereichs – in Full HD

Mit Focus Area Cropping kann ein Bild von einer Kamera gleichzeitig als zwei verschiedene Ausgabebilder angezeigt werden. Der Benutzer kann ein zugeschnittenes Bild aus dem 4K-Hauptbild auswählen. Darüber hinaus kann der zugeschnittene Bereich als statisch oder dynamisch ausgewählt werden, um der Bewegung des Sprechers zu folgen. Diese Funktion wird später im Jahr 2019 durch ein zukünftiges Software-Update verfügbar gemacht.

Nur Version 2.0: Verfügbar ab Ende 2019

Binden Sie Ihr Publikum ein

Die REA-C1000-Technologie kann die Gesten der an Ihrer Präsentation teilnehmenden Zuschauer erkennen und darauf reagieren. Wenn zum Beispiel ein Zuschauer aufsteht, kann der REA-C1000 die Kamera auslösen, um elektronisch automatisch auf diese Person zu zoomen, was besonders in Bildungsumgebungen nützlich ist, um die Reaktion der Schüler zu messen, und in Unternehmenspräsentationsumgebungen, wie z Fragerunde.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerREA-C1000-Edge-Analytics-Appliance
  • ProduktfamilieProfessional Cameras
  • ProduktgruppePTZ and Remote Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • UNSPSCNameAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • UNSPSCCode451117
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay and presentation fittings
  • Klassifizierung27 24 23
  • Format2014TitelAudio-Video Devices
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit