Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sony 75" BRAVIA Professional Display EZ20L FW75EZ20L

Sony 75" BRAVIA Professional Display EZ20L FW75EZ20L

Google-Übersetzung,

Fortschrittliche Bildtechnologien für brillante 4K-Bildqualität

Die BRAVIA EZ20L-Serie ist in Bildschirmgrößen von 43 bis 85 Zoll erhältlich und verfügt über fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien von Sony, die dafür sorgen, dass Ihre Inhalte mit feinen Details, brillanten Farben und flüssigen Bewegungen optimal dargestellt werden. Das Panel bietet eine Helligkeit von 350 Nit für hohe Sichtbarkeit in Innenräumen und einen weiten Betrachtungswinkel, damit jeder im Raum gestochen scharfe, klare Bilder genießen kann, egal, wo er sich befindet.

Spezifikation
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSony_EZ_Series_20L_75_Display
  • ProduktfamilieProfessional Displays
  • ProduktgruppeDisplays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC001630
  • ETIM-NameTelevision
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClassNummer23-37 15 25 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display Televisions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit