Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera
Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera

    Sony SRG X40UH Standard 4K30P PTZ Camera

    Google-Übersetzung,

    Professionelle Kommunikation mit 4K-Details, natürlichen Bildern und 40-fachem Zoom

    Der SRG-X40UH wurde für fast jeden Raum entwickelt und kombiniert hochwertige Bilder mit Benutzerfreundlichkeit und einfacher Installation. Diese ferngesteuerte PTZ-Kamera kann alles abdecken, von überfüllten Operationssälen bis hin zu riesigen Hörsälen, wodurch sie sich perfekt für Geschäfts-, Bildungs- und medizinische Umgebungen eignet.

    Sehen Sie alle Details, Texturen und Farben, die Sie benötigen, mit einem 1/2,5-Zoll-Exmor-R™-CMOS-Bildsensor. Nehmen Sie selbst bei schwachem Licht bis zu 4K-Bilder mit minimalem Rauschen auf. Erstellen Sie bessere FHD-Bilder dank Oversampling vom 4K-Sensor.

    Der 40-fache Zoom in FHD oder 30-fache Zoom in 4K ermöglicht dank der Clear Image Zoom-Technologie gestochen scharfe Nahaufnahmen. Ein horizontaler Betrachtungswinkel von ungefähr 70 ° ermöglicht es Ihnen, für viel breitere Bilder herauszuzoomen. Und glatte, schnelle PTZ-Bewegungen sorgen für nahtlose Übergänge.

    Stellen Sie die SRG-X40UH auf einen Schreibtisch oder montieren Sie sie an der Decke, um diskreter zu filmen. Einfache UVC- oder HDMI-Anschlüsse erleichtern die Integration in Ihr bestehendes Setup. Und die PoE+-Unterstützung und der VISCA/VISCA-over-IP-Steuerungsbefehl ermöglichen Ihnen die Fernsteuerung und Stromversorgung über ein einziges LAN-Kabel.

    * 4K 30p-Bild wird über HDMI unterstützt. Full HD 60p wird über UVC unterstützt
    ** Mit Clear Image Zoom im FHD-Modus

    Spezifikation
    • Features

      Clear, detailed 4K images—anywhere - The sensitive 1/2.5-type Exmor R™ CMOS image sensor captures high-quality 4K images with very little noise, even in dimly lit environments.

      Natural images and colors - The powerful sensor reproduces colors as they appear in the real world, so you see a realistic image every time.

      Detailed pictures, even in the dark - Our Day/Night function automatically switches between Day mode (full color) and Night mode (black & white) so you always see clearly. See detailed pictures in almost complete darkness, thanks to boosted sensitivity.

      Powerful 40x zoom and wide angle - Get detailed close-ups or capture an entire room through the integrated lens. With Clear Image Zoom technology, you can zoom up to 40x in FHD and 30x in 4K, with a horizontal viewing angle of approximately 70 °.

      Flexible mounting options - Choose between a desktop mount or ceiling mount so you can record from almost anywhere, whether you're in a boardroom or an auditorium.

      Smooth movement - Fast, smooth pan-tilt-zoom movements let you keep up with anything that's happening, while pan angle up to 170 ° of rotation means you can cover a bigger space with fewer cameras.

      Easy connection - A choice of USB and HDMI connections let you integrate the camera into your existing systems. Then USB Video Class (UVC) gives you smooth video communication.

      Remote control and simple power - With a single LAN cable, you can power and remotely control your camera, thanks to PoE+ support and VISCA/VISCA over IP control command. Minimal cabling, effort, and cost.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersrg-x40uh-ptz-network-cameras
    • ProduktfamilieProfessional Cameras
    • ProduktgruppePTZ and Remote Cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDigital cameras
    • OmniClassNummer23-37 15 11 13
    • OmniClassTitelDigital Cameras
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit