Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Google-Übersetzung,

    Spültischmischer:

    • Mixer mit glänzendem und langlebigem Chrom-Finish NF EN ISO 1456.
    • Keramikkartusche Ø35mm.
    • Brillant und leicht zu reinigen..
    • Komfort im Gebrauch.
    • Flexible Verbindungsschläuche.
    • 120° drehbarer Auslauf.
    • Doppelstrahl-Handbrause.
              Spezifikation
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Technische Spezifikation
              • Referenznummer06DKA04
              • ProduktfamilieMixer BIZERTE
              • ProduktgruppeSink mixer
              • TypObjekt (Einzelobjekt)
              • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
              • Editionsnummer1
              Verwandt
              • HauptmaterialMessing
              • Sekundär MaterialChrom
              • Entwickelt inTunesien
              • Hergestellt inTunesien
              Klassifikation
              • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
              • IFCClassificationSanitäranschluss
              • ETIM-CodeEG017610
              • ETIM-NameSanitary taps
              • UNSPSCNameSanitary ware
              • UNSPSCCode301815
              • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
              • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
              • OmniClassNummer23-31 11 00
              • OmniClassTitelFaucets

              Verfügbarkeit in den Regionen

              Europa Afrika
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
              Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

              • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
              • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
              • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit