Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reduced straight press coupling
SOPAL

Reduced straight press coupling

Google-Übersetzung,
Pressfittings für mehrschichtige Rohre passen sich jeder Art von Heiz-/Kühl- und Sanitäranlagen an und finden ihre Anwendung im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich und im Allgemeinen mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten. Sie bestehen aus einem externen " Klemmring " aus Edelstahl, der dank der Verwendung einer Spezialzange "mechanisch" verformt wird, um irreversible Verbindungen zu gewährleisten und die perfekte Abdichtung des Systems zu erreichen. Pressfittings für mehrschichtige Rohre passen sich jeder Art von Heiz-/Kühl- und Sanitäranlagen an und finden ihre Anwendung im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich und im Allgemeinen mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten. Sie bestehen aus einem externen " Klemmring " aus Edelstahl, der dank der Verwendung einer Spezialzange "mechanisch" verformt wird, um irreversible Verbindungen zu gewährleisten und die perfekte Abdichtung des Systems zu erreichen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer13EWA03
  • ProduktgruppeBleed Taps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inTunesien
  • Hergestellt inTunesien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika