Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon
SOPREMA

Spain_SueloParquet158,4mm_SoladoMadera+Texfon

Google-Übersetzung,
m2 Schalldämmung gegen Trittschall von Fußböden in Neubauten durch eine stoßdämpfende Folie aus hochfestem Polyesterfilz mit 3,4 mm Stärke, verbunden mit einer bituminösen Schutzschicht mit hoher Druck-, Reiß- und Durchstoßfestigkeit, Typ TEXFON; Überlappung mithilfe der dafür vorgesehenen, im Produkt integrierten Selbstklebelasche; Abschluss mit 8 mm starkem Parkett, Laminat oder ähnlichem, Reduzierung des Gesamt-Trittschallpegels ALw = 21 dB und des Gesamt-Standard-Trittschallpegels LnTw = 60 dB.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000439
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeAcoustic floor insulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEG020600
  • ETIM-NameBuilding - system floors
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPavements

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit