Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL

Google-Übersetzung,
Schalldämmung der Decke bestehend aus einer 60/27 mm starken Struktur aus verzinktem Stahlblech, die mittels Stoßdämpfern an der Decke aufgehängt ist, auf die zwei 12,5 mm starke Gipskartonplatten geschraubt werden, mit einer selbstklebenden synthetischen Schalldämmplatte auf Basis eines asphaltfreien Polymers mit einer Dichte von 2.000 kg/m3, 7 kg/m2 und einer Dicke von 3,5 mm TECSOUND SY 70 zwischen den Platten; Platzierung von absorbierendem Material wie Mineralwolle mit einer Dicke von 50 mm und einer Dichte von 50 kg/m3 in der Luftkammer.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000461
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeCeilings
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • ETIM-CodeEG020600
  • ETIM-NameBuilding - system floors
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit