Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75

Google-Übersetzung,
Schalldämmung gegen Luftschall und Trittschall von Platten durch Einbau des hochdichten, asphaltfreien Schalldämmkomplexes auf Basis synthetischer Polymere und des 7,6 kg/m² schweren, 14 mm dicken, porösen Textilfaserfilzes TECSOUND® FT 75 auf der Platte, Stoß an Kopf zwischen den Platten platziert und die Fuge mit dem Streifen TECSOUND S50 BAND 50 abgedichtet und mit einer Mörtelbahn und einem Pflaster mit einer Gesamtdicke von 54 mm abgeschlossen, wodurch der Gesamt-Trittschalldruckpegel ΔLw um 22 dB und der Gesamt-Standard-Trittschalldruckpegel LnTw = 56 dB reduziert wird.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000463
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeAcoustic floor insulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationVerkleidung
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPavements

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit