Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher

    Tiered Bench Metal Bleacher

    Google-Übersetzung,
    Spielerbank für drinnen und draußen

    Standardgrößen
    Breiten: 7', 15', 21'
    Tiefen: 3', 5' 6", 7' 8"
    Höhen: 2', 2' 6", 3'

    • Ideal für Sportanlagen und Veranstaltungsorte, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
    • Erhältlich in 2-, 3- und 4-stufigen Konfigurationen, um unterschiedlichen Zielgruppengrößen gerecht zu werden.
    • Anpassbare Breiten von 7', 15' und 21' für flexible Raumintegration
    • Entwickelt für Langlebigkeit bei allen Wetterbedingungen und somit für langfristige Leistungsfähigkeit.


    Dieses Tribünensystem ist ideal für Schulen, Sportanlagen und öffentliche Veranstaltungen und in 2-, 3- und 4-stufigen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen räumlichen und Zuschaueranforderungen gerecht zu werden. Mit Breiten von 2,13 m, 4,57 m und 6,40 m bietet es flexible Größenoptionen für eine optimale Anpassung an Ihren Veranstaltungsort und ein verbessertes Zuschauererlebnis. Die robuste Konstruktion ist für den Einsatz in Hallen und im Freien konzipiert und trotzt unterschiedlichen Witterungsbedingungen mit dauerhafter Zuverlässigkeit. Ihr klares, modernes Design fügt sich mühelos in jede Architektur ein, während der modulare Stufenaufbau eine einfache Erweiterung oder Umgestaltung bei Bedarf ermöglicht. Diese Tribünenlösung bietet eine ausgewogene Kombination aus Funktionalität, Komfort und ansprechender Optik – und wertet die Sitzplatzgestaltung in jeder Einrichtung auf.
    Spezifikation
    • Construction:
      • Designed for both indoor and outdoor environments
      • Available in 2, 3, and 4-tiered configurations
      • Width options include 7', 15', and 21'
      • Durable, corrosion-resistant materials for longevity
      Materials:
      • High-strength aluminum frames for lightweight stability
      • Non-slip surfaces to ensure safety in wet conditions
      Practical Applications:
      • Ideal for schools, sports arenas, and community centers
      • Perfect for temporary or permanent seating solutions
      • Easy assembly and disassembly for flexible installations
      Sustainability:
      • Constructed from eco-friendly materials
      • Designed with sustainability in mind to minimize environmental impact
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bleacher_Indoor_Outdoor_SST
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 62 23
    • Format2014TitelPortable Bleachers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit