Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bookshelf Residential Furniture
Bookshelf Residential Furniture

    Bookshelf Residential Furniture

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Generisches Bücherregal für den Wohnbereich

    Dieses einfache Bücherregal ist praktisch für die Aufbewahrung von Büchern und kleinen Schmuckstücken im Wohnbereich.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 36", 48", 60", 72"
    Tiefen: 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
    Höhen: 36", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 144"

    • Flexible generische Bücherregalfamilie mit verstellbaren Regalböden
    • Als Ersatz verwenden, bis ein echtes Produkt ausgewählt ist, oder in Schulprojekten verwenden


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen aufweisen, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Designentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungstypen füllen möchte. Breite, Tiefe und Höhe jeder Familie sind auf den nächsten ganzen Zoll genau einstellbar, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers oder ähnliche Parameter finden Sie unter der Kategorie Construction im Eigenschaftenbrowser; das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie es verwenden. Jedes generische Modell von Fetch enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in nahezu jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Constructed from solid wood
      • Width, depth, and height are adjustable to the nearest whole inch
      • 3/4" panel thickness
      • Includes a 4" tall toe kick
      • Adjustable shelves evenly distributed in the frame
      • Comes with a high-quality varnished oak material
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bookshelf_Residential_SDW
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 19
    • OmniClassTitelResidential Bedroom Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit