Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture

    Mobile IV Stand Healthcare Furniture

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Medizinischer Infusionsständer

    Dieser medizinische Infusionsständer wird am häufigsten in medizinischen Einrichtungen wie Kliniken, Krankenhäusern und Pflegeheimen verwendet. Fachleute verwenden dieses Gerät, um Infusionsflüssigkeiten aufzubewahren und Patienten zu versorgen. Dieser mobile Ständer ermöglicht einfache Mobilität und umfasst optionale Komponenten und Zubehör.

    Standardgrößen
    Breiten: 20"
    Tiefe: 20"
    Höhen: 66" - 99"

    • Am häufigsten in Krankenhäusern, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen verwendet
    • Entworfen mit stabilem Fünfbein-Rollensockel für einfachere Mobilität
    • Erhältlich mit vier Haken, die bis zu 20 Pfund IV-Flüssigkeit halten
    • Drehknopfbedienung zur Höhenverstellung


    Dieser mobile Infusionsständer ist eine hervorragende Ergänzung für Kliniken und Krankenhäuser, da er Fachkräften die Versorgung von Patienten erleichtert. Um diese Familie zu öffnen, durchsuchen Sie sie in der Fetch-App und laden Sie sie direkt in Ihr Projekt. Im Eigenschaftenfenster können Sie in der Kategorie „Konstruktion“ durch Aktivieren des Kontrollkästchens beliebiges Zubehör hinzufügen. Sie können die Höhe in der Kategorie „Abmessungen“ unten zwischen 66 und 99 Zoll anpassen.
    Spezifikation
      • Constructed with a 1" diameter tubular stainless steel pole
      • Includes lockable casters for mobility
      • Adjustable height from 66" - 99" and secured with a lock knob
      • Optional accessories: cylinder holder, electrical strip, handle/tray, and wire basket
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cart_Mobile_IV_Stand_SST
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit