Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture

    Adjustable Stool Classroom Furniture

    Google-Übersetzung,
    Verstellbarer Hocker

    Diese vierbeinigen Hocker finden sich in verschiedenen Arten von Umgebungen. Dieser Hocker ist eine robuste, vollständig geschweißte Konstruktion und ein bruchsicherer Sitz.

    Standardgrößen
    Breiten: 14"
    Tiefen: 14"
    Höhen: 18" - 36"

    • Diese Hocker finden sich im Klassenzimmer und in vielen anderen Umgebungen
    • Entworfen mit einer robusten, vollständig geschweißten Konstruktion und einem bruchsicheren Sitz, der Jahre hält
    • Der Hocker bietet einstellbare Höhen für den Benutzer


    Dieser Hocker mit vier Beinen wurde mit einstellbaren Höhen zwischen 18 "und 36" in Schritten von 1 Zoll entworfen. Die Breite und Tiefe des Hockers hat einen Durchmesser von 14 Zoll. Der Hocker wird mit einfachen Bodengleitern mit Gummigriff geliefert, um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten.
    Spezifikation
    • Seat Features
      • Solid plastic seat available in 3 colors
      • Available in 2 adjustable height ranges (20" - 26") or (25" - 35")
      • Optional solid wood seat
      Frame Features
      • Fully welded construction
      • 1/2" solid steel foot ring
      • Non-slip, non removable floor glide
      • Durable powder coat finish
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Chair_4_Leg_Stool_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-16
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS