Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture

    Couch Residential Furniture

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Zweisitzer-Sofa

    Dieses moderne Sofa ist eine großartige Ergänzung für jedes Wohnprojekt. Es kann auch in nicht-Wohnumgebungen wie Hotels, Lobbys von Geschäftsbüros und Wartezimmern verwendet werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 30"-78"
    Tiefe: 30"
    Höhe: 36"

    • Geeignet für Wohn- und Gewerberäume
    • Flexible Breitengrößen sind verfügbar


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen aufweisen, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Entwurfsentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungstypen füllen möchte. Breite, Tiefe und Höhe jeder Familie sind auf den nächsten ganzen Zoll genau einstellbar, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie Kopfteil_HINZUFÜGEN, Anzahl_der_Schubladen_EINGABE oder ähnliche Parameter finden Sie unter der Kategorie Konstruktion im Eigenschaftenbrowser; das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie es verwenden. Jedes generische Modell von Fetch enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in nahezu jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Modern couch can sit two people comfortably
      • 48" - 72" widths available at 1" increments
      • Upholstered with a strong and durable fabric
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Couch_UPH
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36
    • Tiefe (Inches)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 13
    • OmniClassTitelResidential Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit