Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage

    Cubbies Classroom Storage

    Google-Übersetzung,
    Klassenzimmerfächer

    Ein Ablagefach mit 6, 9 oder 12 Fächern für den Einsatz im Bildungs- und Klassenzimmerbereich. Die Backplate-Option ist im Lieferumfang enthalten.

    Standardgrößen
    Breiten: 40"
    Tiefen: 18 3/4"
    Höhen: 25", 36", 47"

    • Diese Cubbies können in verschiedenen Bildungseinrichtungen gefunden werden
    • Wenn die Fächer nebeneinander angeordnet sind, entsteht eine durchgehende Arbeitsfläche
    • einfache und beste Möglichkeit, Umgebungen organisiert zu halten


    Dieses einfache Fach ist einfach zu verwenden, wenn es in einem Projekt eingesetzt wird. Geben Sie einfach die gewünschte Anzahl an Etagen ein und wählen Sie zwischen stationärem oder mobilem Cubby. Das Hinzufügen einer Rückplatte ist möglich.
    Spezifikation
    • Construction
      • 1" thick 45lb high density particle board
      • 3mm vinyl bonded edge band
      • Standard with swivel casters
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cubby_Educational_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-02
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)40
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit