Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acrylic Pedestal Museum Display Case
Acrylic Pedestal Museum Display Case
Acrylic Pedestal Museum Display Case

    Acrylic Pedestal Museum Display Case

    Google-Übersetzung,
    Ausstellungsständer und Acrylsockel

    Standardgrößen
    Breiten: 12"-72"
    Tiefen: 12"-72"
    Höhe: 12"-72"

    • Ideal für Museumsausstellungen und Galeriedisplays.
    • Parametrische Abmessungen: anpassbar von 12" bis 72" Breite, Tiefe und Höhe.
    • Konfigurierbare Basis- und Oberhöhen bieten Flexibilität für individuelle Ausstellungsaufbauten.


    Die einzigartige Konfigurierbarkeit dieser Vitrine ermöglicht die mühelose Eingabe von Sockel- und Deckenhöhen und macht sie somit zur idealen Wahl für vielfältige Präsentationsanforderungen. Der aus hochwertigem Acryl gefertigte Sockel bietet nicht nur eine elegante, moderne Ästhetik, sondern sorgt auch für Langlebigkeit und Stabilität. Der Museums-Acrylsockel eignet sich perfekt für Museen, Galerien und den gehobenen Einzelhandel und verstärkt die visuelle Wirkung von Artefakten, Kunstwerken und Luxusartikeln. Die Exponate sind mit der Revit-Familie kompatibel und lassen sich problemlos in Designprojekte integrieren. Architekten und Designer können den Sockel so mühelos visualisieren und in ihre Architekturpläne integrieren.
    Spezifikation
    • Design Features:
      • Five-sided clear acrylic vitrine design for maximum visibility
      • Stable base construction for secure artifact placement
      • Parametric controls simplify resizing and project integration
      • Lightweight yet durable for both permanent and temporary exhibits
      Applications:
      • Museum exhibitions and cultural institutions
      • Art galleries and private collections
      • Display of small sculptures, artifacts, and specialty objects
      Construction:
      • Fully parametric Revit family with adjustable dimensions
      • High-clarity acrylic construction
      • 3/8" wall thickness for durability and stability
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Display_Pedestal_LAM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 35 83
    • Format2014TitelPerforming Arts Casework
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit