Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood

    Ducted Fume Hood

    Google-Übersetzung,
    Abluft-Abzugshaube

    Abluftabzüge sorgen für die Sicherheit in Laboren und Werkstätten, indem sie schädliche Partikel und Dämpfe mithilfe mechanischer Luftbehandlung absaugen. Abzüge können zum Filtern gefährlicher Chemikalien, Lösungsmittel, Pulver und flüchtiger organischer Stoffe verwendet werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 24", 30", 40", 50", 60", 70"
    Tiefe: 24"
    Höhe: 25"

    • Abzüge können in allen Labors und Werkstätten eingesetzt werden, in denen mit ätzenden und schädlichen Substanzen gearbeitet wird.
    • Mehrere Breitenoptionen stellen sicher, dass das Produkt in Ihr Labordesign passt
    • Durch die transparente Polycarbonat-Front können Benutzer problemlos in die Haube schauen und arbeiten


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und geben Sie eine Breite ein, um die Innenbreite festzulegen. Die Familie wird automatisch skaliert, um Ihren angegebenen Abmessungen zu entsprechen. Der Abluftauslass wird ebenfalls skaliert, um den Herstellerspezifikationen zu entsprechen. Die Einstellungen für den Abluftstrom können im Typenmenü angepasst werden, wo Benutzer den CFM- und Verlustkoeffizienten festlegen können.
    Spezifikation
    • Construction
      • Sides, back, and top constructed from white acrylic plastic
      • Base is made of non-reactive high-density polyethylene
      • Front screen and curtain made of clear polycarbonate
      • Exhaust outlet connections range from 4" to 6" depending on the width of the unit
      • Optional curtains can be added to the front opening to provide more secure storage
      • Vent Hoods can also include LED Lights and anti-static vinyl curtains on request
      • Maximum operating temperature of 170 degrees Fahrenheit
      • End user is responsible for ensuring all local codes and regulations are met for exhaust ventilation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Fume_Hood_Ducted_PLA
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 53 13
    • Format2014TitelLaboratory Fume Hoods
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit