Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock

    Padlock Hasp Mechanical Lock

    Google-Übersetzung,
    Schließfach Vorhängeschloss Hasp

    Dieser Bügel für Vorhängeschlösser eignet sich perfekt für Schließfächer oder Schließfächer, bei denen ein Vorhängeschloss gewünscht wird. Überfalle und Vorhängeschloss sind separat erhältlich, aber für eine einfache Verwendung in dieser Familie enthalten.

    Standardgrößen
    Breiten: 1 23/128"
    Tiefen: 1 23/128"
    Höhen: 13/128"

    • Einfache muttermontierte Haspe mit rechtem oder linkem Scharnier
    • Inklusive Vorhängeschloss separat erhältlich
    • Für bis zu 8 mm große Vorhängeschlösser


    Diese flächenbasierte Familie kann auf nahezu jedes Gehäuse- oder Möbelprodukt angewendet werden, indem sie importiert und auf jeder Fläche platziert wird. Durch das Hinzufügen des Vorhängeschlosses werden der Preis und die Produktcodes automatisch angepasst. Dieses Schloss ist jetzt als Schließoption in der Laminat-Schließfachserie enthalten.
    Spezifikation
    • Construction
      • Nut mounting standard, screw mounting available on request
      • Full 180-degree rotation left or right
      • Accomodates up to 8mm diameter padlock
      • Standard Chrome plated finish
      • Lock constructed in zamak
      • Cam constructed in steel
      Mechanical
      • Rated up to 60,000 cycles
      • 1000N resistance
      Accessories
      • Padlock sold separately and on request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Lock_Mechanical_Hasp_Padlock_CHR
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBrushed Nickel
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung08 74 00
    • Format2014TitelAccess Control Hardware
    • OmniClassNummer23-17 11 11 25
    • OmniClassTitelDoor Accessories