Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nightstand Residential Furniture
Nightstand Residential Furniture

    Nightstand Residential Furniture

    4.8 von 5 Sternen4.8(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Schlafzimmer Nachttisch

    Dieser Nachttisch kann Gegenstände, die nachts nützlich sind, wie Uhren, Bücher, Brillen und Medikamente, ablegen. Er kann auch als dekoratives Element verwendet werden, um dem Schlafzimmer mehr Ästhetik zu verleihen.

    Standardgrößen
    Breiten: 20"-36"
    Tiefe: 18"-20"
    Höhen: 18"-32"

    • Hilft, den Schlafzimmerbereich besser zu organisieren
    • Enthält ein bis drei Schubladen mit der Option, eine oder zwei Schubladen oben und eine oder keine Schublade unten anzubringen


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen aufweisen, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Entwurfsentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungstypen füllen möchte. Breite, Tiefe und Höhe jeder Familie sind auf den nächsten ganzen Zoll genau einstellbar, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie Kopfteil_HINZUFÜGEN, Anzahl_der_Schubladen_EINGABE oder ähnliche Parameter finden Sie unter der Kategorie Konstruktion im Eigenschaftenbrowser; das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie es verwenden. Jedes generische Modell von Fetch enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in nahezu jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Made out of solid oak finished with a clear varnish
      • Optional plastic laminate finish
      • Matte black nickel satin metal for the drawer handles
      • Can be modified from 18” to 32” height with an increment of 1”
      • Multiple drawers at top for better organization
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Nightstand_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 19
    • OmniClassTitelResidential Bedroom Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit