Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating
Lounge Seating

    Lounge Seating

    Google-Übersetzung,
    Lounge-Sitzgelegenheiten

    Standardgrößen
    Breiten: 30", 38", 52", 60", 68", 74"
    Tiefe: 28 Zoll
    Höhe: 32 Zoll

    • Ideal für Gastronomie, Gesundheitswesen und als Sitzgelegenheit in Bürolounges.
    • Das modulare System unterstützt Einzel-, Zweisitzer- und Sofakonfigurationen.
    • Optionale Sichtschutzblenden sorgen für zusätzliche akustische und visuelle Trennung.
    • Optionale schwenkbare Tablet-Arme verbessern die Funktionalität von Wartebereichen


    Lounge-Sitzmöbel sind ein modulares Sitzsystem für Gastronomie- und Wartebereiche, das für flexible und komfortable öffentliche Räume konzipiert wurde. Die Kollektion umfasst Stühle, Zweisitzer, Sofas und Varianten für übergewichtige Personen und ermöglicht so die einfache Gestaltung von Lobbys, Wartezimmern im Gesundheitswesen, Gemeinschaftslounges und Empfangsbereichen. Optionale Sichtschutzwände sorgen für visuelle und akustische Trennung in offenen Raumkonzepten. Dank vielfältiger Optionen für Armlehnen, Tablets, Oberflächen und Polsterungen erfüllt dieses Lounge-Sitzmöbelsystem sowohl funktionale als auch designorientierte Anforderungen und besticht gleichzeitig durch ein einheitliches und elegantes Erscheinungsbild der gesamten Produktlinie.
    Spezifikation
    • Construction:
      • Features a durable stainless steel base for the legs and a comfortable foam cushion, upholstered in long-lasting fabric for enduring style and support.
      • Offered in a versatile range of models, including single seating, loveseats, and bariatric options with separating arms.
      • Includes an optional privacy panel to enhance personal space while providing visual and acoustic separation in open environments.
      • Option to add a swivel tablet for convenient, flexible worksurface support in lounge and collaborative settings.
      • Ideal for simplifying layout specification across lobbies, healthcare waiting areas, collaborative lounges, and reception spaces.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Seating_Lounge_UPH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)32
    • Tiefe (Inches)28
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit