Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    4.8 von 5 Sternen4.8(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Drahtregal - Chrom

    Das Hochleistungs-Drahtregal verfügt über vier Pfosten und 4–5 Regalböden und ermöglicht eine Tragfähigkeit von bis zu 800 Pfund pro Boden.

    Standardgrößen
    Breiten: 24", 30", 36", 42", 48", 60", 72"
    Tiefen: 12", 14", 18", 21", 24", 30", 36"
    Höhen: 54", 63", 74", 86"

    • Preis im Modell enthalten
    • Die Einheiten gleiten mühelos hin und her
    • Einstellbare Fußnivellierer
    • 600–800 lb. Tragkraft pro Regal
    • Baulängen zwischen 8' und 21'


    Das Drahtregalsystem mit Ober- und Unterschienen bietet maximale Lagerkapazität auf minimalem Raum. Die Bausätze enthalten alle erforderlichen Schienenabschnitte für Längen von 2,44 m bis 6,44 m. Zu den Funktionen gehören:
    • Korrosionsfreie Konstruktion
    • Schnelle Installation
    • Nutzt die Struktur vorhandener Regale
    • 1200 lb. Tragfähigkeit pro Einheit
    • NSF-zertifiziert
    Aus hochbelastbarem Aluminium gefertigte Überkopf-Schienenprofile gewährleisten jahrelangen, robusten und zuverlässigen Betrieb.
    Spezifikation
    • Materials
      • Casters are 5" x 1-1/4" rigid polyurethane
      • Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum
      Features and Benefits
      • NSF approved
      • Corrosion free construction
      • Utilizes the structure of existing shelving
      • 1200lb. load capacity per unit
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_Wire_CHR
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 23
    • Format2014TitelWire Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit