Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk

    Modular Benching Laminate Desk

    Google-Übersetzung,
    Connection Benching Schreibtisch

    Standardgrößen
    Breiten: 36" - 96"
    Tiefen: 24", 30"
    Höhe: 29", 42"

    • Ideal für Büroumgebungen; steigert die Effizienz am Arbeitsplatz.
    • Modularer Laminatschreibtisch bietet anpassbare Konfigurationen.
    • Optionale Sichtschutzwände für eine verbesserte Verwaltung des persönlichen Raums.
    • Das einzigartige doppelseitige Design maximiert das Kollaborationspotenzial.


    Dank seines universellen Designs eignet sich der Schreibtisch sowohl für dauerhafte Aufstellungen als auch für temporäre Arbeitsplätze für vorübergehende Nutzer. Durch die separate Bestellung von Arbeitsflächen und Gestellen ermöglicht dieses Schreibtischsystem eine individuelle Bürogestaltung und ist somit die ideale Wahl für Architekten und Designer, die anpassungsfähige Lösungen für Projekte der Revit-Familie suchen. Die Benches mit Metallbeinen sind ein- oder doppelseitig erhältlich und in den Höhen 74 cm und 107 cm erhältlich. Wer eine traditionellere Ästhetik bevorzugt, findet mit der doppelseitigen 74 cm hohen Variante einen eleganten, modernen Touch in jeder Büroumgebung. Optionale Funktionen wie Sichtschutz, Trennwände und Sichtschutzblenden ermöglichen die Gestaltung individueller Arbeitsbereiche, die die Privatsphäre erhöhen und gleichzeitig offene, kollaborative Arbeitsumgebungen gewährleisten. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Im Aufbau können Sie zwischen ein- und doppelseitigen Konfigurationen wählen. Wenn „MODIFY_Double Sided“ aktiviert ist, können Sie ein linkes oder rechtes Konferenzende hinzufügen. Sie können auch einen Sichtschutz hinzufügen und zwischen einem Sichtschutz aus Acryl oder Stoff wählen. Zum Schluss können Sie eine Sichtschutzblende für mehr Privatsphäre und Schutz hinzufügen. Unter „Abmessungen“ können Sie die gewünschten Abmessungen für Breite, Tiefe und Höhe Ihrer Arbeitsfläche auswählen.
    Spezifikation
    • Construction:
      • Engineered for maximizing workspace efficiency.
      • Designed to support focused individual work and collaborative group activities.
      • Metal-leg benching available in single- or dual-sided versions, with options for 29” or 42” heights.
      • Optional café-height teaming tables with double modesty panels.
      • Optional privacy screens, dividers, and modesty panels are available to define personal space.
      • Maintains open and collaborative environments while offering a higher degree of privacy.
      • Durable steel leg frame and laminate worksurface construction for enhanced longevity.
      • Option to choose between an acrylic or fabric material privacy screen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Desk_Modular_LAM
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit