Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture

    Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture

    Google-Übersetzung,
    Handschuhfachspender

    Diese Einweg-Handschuhkastenspender werden am häufigsten in medizinischen Einrichtungen für Operationen, Untersuchungen und in der Lebensmittelindustrie zum Reinigen und Zubereiten verwendet. Dieses Produkt kann an der Wand montiert werden und ist in 3 verschiedenen Materialien erhältlich.

    Standardgrößen
    Breiten: 6", 10", 11"
    Tiefe: 4"
    Höhen: 4", 5", 10", 11", 14", 15", 17", 20", 22"

    • Am häufigsten in Krankenhäusern, Pflegeheimen und der Gastronomie eingesetzt
    • Der Rahmen ist in drei verschiedenen Materialien erhältlich: Draht, Acryl und Edelstahl
    • Dieser Spender kann 1 bis 4 Handschuhkästen aufnehmen
    • Ermöglicht Teams, organisiert und gut ausgerüstet zu bleiben


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und platzieren Sie sie an der gewünschten Stelle. Oben im Eigenschaftenfenster können Sie zwischen den Rahmenmaterialien Draht, Acryl und Edelstahl wählen. Als Nächstes finden Sie unter „Aufbau“ die Option zum Hinzufügen der Einweghandschuhbox. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, können Sie nur den Rahmen des Spenders sehen. Zuletzt können Sie in „Anzahl der Boxen eingeben“ eine Kapazität von 1 bis 4 Boxen eingeben.
    Spezifikation
      • Available in 18 gauge heavy-duty stainless steel, clear acrylic, and wire frame
      • Optional add glove box for visual reference
      • Holds up to 4 disposable glove boxes
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
      • Easy to clean and durable
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Dispenser_Glove_Box_Wall_Mounted_PCS
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-30
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 53 83
    • Format2014TitelCustom Retail Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit