Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock

    RFID and Keypad Battery Powered Lock

    Google-Übersetzung,
    RFID- oder Tastaturfähiges Schloss

    Verwenden Sie die Tastatur oder berühren Sie RFID, um die Schließfächer für die private Nutzung oder die zweckgebundene Nutzung zu sichern. Gehäuse in Standard-, Vertikal- oder Horizontalausführung erhältlich.

    Standardgrößen
    Breiten: 54 mm, 35 mm
    Tiefen: 8 mm, 30 mm
    Höhen: 72 mm, 88 mm

    • Geteilte oder zugewiesene Nutzungsfunktionalität
    • Preise im Modell enthalten
    • Batterien enthalten
    • Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln oder Mobilgeräten
    • Passt sich mehreren Türstärken an


    Unser Angebot an Schlossoptionen ist so konzipiert, dass es nahtlos mit allen unseren BIM-Schließfachmodellen funktioniert, die jeweils so gebaut sind, dass sie ihr reales Gegenstück widerspiegeln. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Modells einfach manipulieren können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Darüber hinaus verfügt jedes Modell über ein hohes Maß an integrierten Informationen, einschließlich Budgetpreisen und Links zu detaillierteren Informationen, falls Sie diese benötigen. Dieses Maß an Flexibilität in Kombination mit einem hohen Maß an Informationen ist wirklich das, wofür BIM gedacht war. Systemüberblick Unsere Schlösser sind für den Einsatz in zugewiesenen Schließfächern, wie sie am Arbeitsplatz, in Krankenhäusern oder Behörden verwendet werden, oder für den Tagesgebrauch, wie im Falle der Anmietung in einem Fitnessstudio, oder für eine Kombination aus beidem konzipiert.
    Spezifikation
    • Construction
      • IP55 rated for moisture and dust protection
      • All metal housing
      • Brushed nickel or black finish
      • Standard, vertical, or horizontal body style
      • With or without pull handle
      • Simple installation for new or retrofit applications
      • Slim 5/16" (8mm) profile
      • 1/2" (12mm) motorized deadbolt or deadlatch
      • Adapts to multiple door thickness
      • Patented snap-lock cable connector
      • Powered by 4 premium AA batteries
      • 3-5 year battery life
      Function
      • Keypad or RFID operation
      • Shared or assigned use
      • Manage with electronic keys or mobile device
      • Programmable auto unlock
      • Customizable settings
      • Built-in audit trail
      • Visual and audible indicators
      • Up to 5 year warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Lock_Battery_RFID_Keypad
    • ProduktfamilieMuseum
    • ProduktgruppePreservation, Flat File, Security
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBrushed Nickel
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung08 74 00
    • Format2014TitelAccess Control Hardware
    • OmniClassNummer23-17 11 11 25
    • OmniClassTitelDoor Accessories
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit