Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rectangle Conference Table
Rectangle Conference Table

    Rectangle Conference Table

    Google-Übersetzung,
    Rechteckiger Konferenztisch

    Standardgrößen
    Breiten: 72", 96"
    Tiefen: 36", 48", 60"
    Höhe: 29"

    • Ideal für Unternehmens- und Bildungseinrichtungen.
    • Mit robusten 1-1/4" Laminatplatten und 3 mm PVC-Kantenstreifen.
    • Zu den Basisoptionen gehören eine röhrenförmige TT-Basis und eine H-Basis mit 14-Gauge-Stahlsäulen.
    • Rechteckiges Design für zeitlose Ästhetik.


    Diese Konferenztische sind eine vielseitige und stilvolle Ergänzung für jedes Geschäfts- oder Bildungsumfeld. Mit einer 3,2 cm starken Tischplatte ist dieser Tisch sowohl langlebig als auch optisch ansprechend. Die Kanten sind mit einem 3 mm starken PVC-Kantenband versehen, das für ein elegantes, abgerundetes Erscheinungsbild sorgt. Erhältlich mit verschiedenen Untergestellen, darunter ein Rohr-TT- oder ein H-Untergestell, bietet dieser Tisch flexible Gestaltungsmöglichkeiten und passt sich so jeder Raumästhetik an. Mit einer Gesamthöhe von 74 cm eignet sich der Tisch perfekt für kollaborative Arbeitsbereiche. Optionale Funktionen wie Kabelmanagement, Kabeldurchführungen und individuelle Kantenbandfarben erweitern die Funktionalität und Individualisierung.
    Spezifikation
    • Construction
      • Laminate Top with 3mm Edge Band
      • Core material: 1-1/8” thick particle board
      • Phenolic backer sheet with high pressure laminate top
      • Total top thickness: 1-1/4”
      • 3mm PVC edge banding applied to all edges with radius corners

      Base Options
      • Tubular TT-Base: 14-gauge 2” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish
      • H-Base: 16-gauge 3” or 4” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish

      Additional Options
      • Metal Wire Management: Length varies between 36” - 72” depending on table length, available in black.
      • Grommet: Includes cut-out and grommet with cover.
      • Custom Sizes: Available upon request.
      • Non-Standard Edge Band: Options available on request.
      • Power Supply Modules: Options available on request.

      Shape and Size Options
      • Buckle Shaped Top
      • Boat Shaped Top
      • Race Track Shaped Top
      • Rectangle Shaped Top

      Technical Specifications
      • Shipping Class: 70
      • Assembly: Unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Table_Conference_Rectangle_LAM
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit