Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®
    Space-Ray

    Restaurant and Garage Infrared Heater - CB Series®

    Google-Übersetzung,

    Ein energieeffizienter Gasröhren-Infrarotstrahler in kompakter Größe ist jetzt für den Einsatz in Wohngaragen und leichten Gewerbegebäuden erhältlich. Der industrietaugliche Infrarotstrahler Space-Ray Cold Blocker wurde speziell für Wohngaragen, Werkstätten oder praktisch jeden kleinen unbeheizten Raum entwickelt. Seine kompakte Größe (nur 9 Fuß 3 Zoll Gesamtlänge) ermöglicht die Platzierung in kleinen, schwer zu beheizenden Bereichen, in denen längere Infrarot-Röhrenheizungen bisher nicht verwendet werden konnten.

    Vielseitig und zuverlässig

    Der Space-Ray Cold Blocker ist ein vielseitiger und zuverlässiger Infrarotstrahler. Jede Einheit wird für eine einfache und kostengünstige Installation werkseitig vormontiert und ist in vier Größen von 20.000 bis 50.000 BTU/h erhältlich. Alle Modelle sind entweder mit Erdgas oder Propangas erhältlich und wurden von CSA konstruktionszertifiziert. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit werden durch die Verwendung hochwertiger Materialien wie kalorisierte (wärmebehandelte) Rohre, wartungsfreie Zuginduktorbaugruppen und redundante Gasventile mit Stufenöffnung unterstrichen.

    Spezifikation
    • Pull-Through System (negative pressure or vacuum)

      • Pull-through system — the products of combustion are pulled through the combustion chamber for increased radiant efficiency and greater safety
      • CSA certified for vertical or horizontal venting
      • CSA certified for maximum 75 ft. horizontal sidewall venting
      • 4″ O.D. flue connection
      • Draft inducer is equipped with permanently lubricated, totally enclosed, fan cooled and heavy duty ball bearing motor for maintenance free operation
      • Draft inducer assembly can be used for through- the-roof-venting or rotated 45 degrees or 90 degrees for horizontal venting

      Burner System

      • One piece cast iron burner
      • 10 year limited warranty on burner
      • Inside or optional outside air for combustion
      • CSA certified for 50 ft. outside combustion air inlet duct
      • 4″ O.D. standard combustion fresh air inlet duct opening
      • Burner inspection sight glass
      • State-of-the-art step opening combination gas valve for quiet ignition
      • Diaphragm Air Proving Switch — a safety device for proof of venting before gas flow and ignition
      • Spark ignition system with 100% Gas Shut-Off Safety Control (30 second pre-purge)
      • 36″ Stainless Steel flexible gas connector included with control box

      Radiant Emitter Tube System

      • All radiant emitter tubes are 3″ O.D
      • Aluminized steel emitter tubes are calorized for long life and high radiant efficiency — will not flake or peel, and are corrosion resistant
      • The Calorization produces an emitter tube which is highly radiant absorptive on the interior and highly radiant emissive on the exterior
      • 5 year limited warranty on the emitter tubes

      Reflector System

      • Fully factory pre-assembled on tube body to minimize field assembly and save installation labor cost
      • Highly efficient aluminum reflectors with reflectivity rating of 97%
      • Reflector ends are enclosed for maximum radiant heat output and minimum convection loss
      • Easy to use mounting brackets
      • Suitable for horizontal or angle mount up to 45 degrees

      Other

      • 3 Monitoring light system for on line diagnosis- power on, insufficient air flow, and ignition system operation
      • Uncomplicated maintenance access
      • Quick slip-on electrical connectors
      • 1/2″ MPT gas inlet connection
      • CSA approved for indirect vented operation- commercial installations only
      • Optional deflector kit for reduced clearances to combustible materials
      • Optional decorative grille kit for drop ceiling applications
      • Optional side reflector kits
      • CSA Certified according to ANSI Z83.20 and CSA 2.34. Certified for Residential and Commercial Use

      Keywords: outdoor heater, commercial heater, infrared heater, space heater, restaurant heater, hospitality heater, patio heater, patio heaters, garage heater, industrial heater, outdoor infrared heater

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoldblocker-cb-series
    • ProduktfamilieResidential Garage and Outdoor Infrared Heaters
    • ProduktgruppeWind Blocker Infrared Patio Heater
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit