Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Low Intensity Pull Through (Negative Pressure) Infrared Tube Heater - LTS Series
Space-Ray

Low Intensity Pull Through (Negative Pressure) Infrared Tube Heater - LTS Series

Google-Übersetzung,

Heizleistungen von 40.000 bis 250.000 BTU/HR

Eine Reihe von 19 modularen Infrarotstrahlern mit geradem Rohr und mehr als 80 verschiedenen Konfigurationen bietet optimale Flexibilität bei der kundenspezifischen Gestaltung eines Infrarotheizsystems. Vormontiert für eine kostengünstige Installation.

LTS-Serie – Gas-Infrarotstrahler mit niedriger Intensität

  • Durchzugssystem (Unterdruck).
  • 19 verschiedene Btu-Größen und mehr als 100 verschiedene Konfigurationen, um Ihr Strahlungsheizsystem individuell zu gestalten
  • Werkseitig vormontiert für eine einfache und kostengünstige Installation
  • Körperverpackte, vormontierte 10-Fuß-Abschnitte vor dem Versand
  • Pull-Through-System für erhöhte Strahlungseffizienz
  • Kalorisierte Strahlerrohre aus aluminiertem Stahl und hocheffiziente Aluminiumreflektoren zur Verbesserung der Strahlungsleistung
  • Einstufiger oder zweistufiger Modulationseingang
  • Bis zu 75 ft. Seitenwandbelüftungsfähigkeit
  • Bis zu 50 ft. Außenbrennluftkapazität.
Spezifikation
  • Pull-Through System

    • Pull-through system — the products of combustion are pulled through the combustion chamber for increased radiant efficiency and greater safety
    • CSA design certified for vertical or horizontal venting
    • CSA design certified for maximum 75 ft. horizontal sidewall venting
    • 4″ O.D. flue connection for LTU40-LTU175; 6″ for LTU180-LTU250
    • Draft inducer is equipped with permanently lubricated, totally enclosed, fan cooled and heavy duty ball bearing motor for maintenance-free operation
    • Draft inducer assembly can be used for through-the-roof venting or rotated 45 degrees or 90 degrees for horizontal venting
    • No draft hoods, totally enclosed combustion chamber
    • CSA design certified for vented or indirect vented operation.

    Burner & Control Systems

    • 3 Monitoring light system for on line diagnosis- power on, insufficient air flow, and ignition sytem operation
    • Monitoring light system for on-line diagnosis
    • One-piece cast iron burner with stainless steel flame retainer
    • 10 year limited warranty on burner
    • Inside or optional outside air for combustion
    • CSA design certified for 50 ft. fresh air inlet duct
    • 4″ or 6″ O.D. standard fresh air inlet duct opening for LTS40 – LTS75; 6″ for LTS80 – LTS250
    • Burner inspection sight glass
    • State-of-the-art redundant, step opening, combination gas valve for quiet ignition and added safety
    • Diaphragm Air Proving Switch–a safety device for proof of venting before gas flow and ignition
    • Direct Spark ignition system with 100% Gas Shut-Off Safety Control (30 second pre-purge)
    • Quick slip-on electrical connectors and quick 115-volt terminal block connection
    • Uncomplicated maintenance access
    • 36″ Stainless Steel flexible gas connector included with control box

    Radiant Emitter Tube System

    • All radiant emitter tubes are 16 gauge, 4″ O.D. calorized steel
    • Body assembly consists of 5′ and 10′ body sections that can be assembled in desired configuration (elbows and corner reflectors are optional)
    • Titanium alloy Alumi-Therm and aluminized steel emitter tubes are calorized for long life and high radiant efficiency — will not flake or peel, and are corrosion resistant
    • The calorization process (PDF) produces an emitter tube which is highly radiant absorptive on the interior and highly radiant emissive on the exterior
    • Suitable for horizontal or angle mount up to 45 degrees
    • CSA design certified for incline mounting up to 2/12 pitch roof structure
    • 5 year limited warranty on the emitter tube

    Reflector System

    • Fully factory pre-assembled on tube body to minimize field assembly and save installation labor cost
    • Highly efficient aluminum reflectors with reflectivity rating of 97%
    • Reflector ends are enclosed for maximum radiant heat output and minimum convection loss
    • Easy-to-use mounting brackets

    Other

    • Quick 115 volt terminal block connection
    • 1/2″ MPT gas inlet connection
    • CSA approved for direct vented or indirect vented operation
    • Optional deflector kit for reduced clearances to combustible materials
    • Optional decorative grille kit for drop ceiling applications
    • Optional side reflector kits
    • CSA Certified according to ANSI Z83.20 and CSA 2.34. NOT Certified for Residential Use

    Keywords: outdoor heater, commercial heater, infrared heater, infrared heaters, space heater, restaurant heater, hospitality heater, patio heater, patio heaters, garage heater, industrial heater, infrared heater, outdoor infrared heater

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlts-series
  • ProduktfamilieCommercial and Industrial Infrared Heaters
  • ProduktgruppeInfrared Tube Heaters
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit