Was ist ForceRed®?
Die ForceRed-Serie ist die Infrarotröhrenheizung der nächsten Generation von Space-Ray, die entwickelt wurde, um die maximale Strahlungsleistung bei einer festen Emitterröhrenlänge zu liefern und bis zu 30 % mehr Kraftstoffeinsparungen als bei typischen Modellen zu erzielen. Diese neue Serie von Rohrheizkörpern wurde speziell entwickelt, um die Effizienz von Infrarot-Rohrheizkörpern auf die nächste Stufe der Kraftstoffeinsparung zu heben. Die neue ForceRed-Serie von Space-Ray wurde von einem Team von Ingenieuren entwickelt, die sowohl computergestützte Wärmeübertragungsmodelle als auch das fortschrittliche europäische Radiant Output-Messsystem verwenden. Der Infrarotstrahler der nächsten Generation ist jetzt da. Infrarotheizungen der ForceRed-Serie sind die Zukunft der extra hohen Strahlungseffizienz.
Warum ist ForceRed der Infrarotstrahler der nächsten Generation?
Die ForceRed-Serie hebt die Abgabe von Strahlungsenergie auf die nächste Stufe, indem sie im Vergleich zu anderen typischen Rohrheizkörpern 30 % mehr Strahlungsleistung und 30 % mehr Kraftstoffeffizienz bietet. ForceRed liefert mehr Strahlungsenergie auf den Boden und trägt so dazu bei, die thermische Masse im Boden aufrechtzuerhalten, was eine schnellere Erholung ermöglicht, wenn die Türen häufig geöffnet und geschlossen werden. Für den Hintergrund erzeugen Infrarotstrahler sowohl Strahlungsleistung als auch Konvektionsleistung und Abgasverluste. Die Strahlungsleistung ist der Schlüssel zu Kraftstoffeinsparungen. Es ist die nutzbare Wärme, die direkt auf den Boden übertragen wird. Die Konvektionsleistung steigt zuerst zur Decke und wird schließlich bis zum Boden geschichtet, aber an der Decke des Gebäudes wird Abwärme eingeschlossen, die weder nützlich noch brennstoffeffizient ist. Die verbleibende Energie (dh Verbrennungsprodukte) wird normalerweise durch die Entlüftung aus dem Gebäude abgeleitet und wird manchmal als Rauchabzugsverlust bezeichnet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |