Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®
    Space-Ray

    Outdoor Infrared Patio Heater - Wind Blocker Series®

    Google-Übersetzung,

    Entworfen mit getöntem Hochtemperaturglas, das an windigen Tagen zusätzlichen Schutz bietet und die Ästhetik der Heizung verbessert – im Gegensatz zu typischen Infrarot-Terrassenheizungen, die von den nachteiligen Auswirkungen von Wind und Wetter beeinflusst werden, was oft zu einem Abheben der Flamme führt – genannt Wärmeausbreitung – und reduzierte Effizienz bei windigen Bedingungen. Die beste Infrarotheizung für Terrassen.

    • Für den Innen- oder Außenbereich geeignet. Kann Witterungseinflüssen ausgesetzt werden – Regen oder Schnee.
    • Getönte Keramikglas-Technologie bietet Windbeständigkeit bis zu einer Windstärke von 64 km/h.
    • Bietet ein vollständig geschlossenes Verbrennungsmuster und behält auch in windigen Umgebungen eine konstante Leistung bei.
    • Horizontale oder geneigte Montage bis zu 60°.
    • Abstände von nur 10 Zoll über der Heizung mit optionaler Abschirmung.
    • Kann mit optionalen verstellbaren Montagehalterungen an der Decke aufgehängt oder im Winkel an der Säule oder Seitenwand montiert werden.
    • Werkseitig als zweistufig geregelte Heizung geliefert und kann mit optionalem 3-Stufen-Schalter für ultimativen Komfort verwendet werden. Arbeiten Sie an milderen Tagen in der ersten Stufe (24.000 Btu/h) und an kälteren Tagen mit voller Leistung (35.000 Btu/h).
    • Kann mit voller Leistung (35.000 Btu/h) als einstufiges Heizgerät mit einem einfachen, werkseitig bereitgestellten Überbrückungskabel betrieben werden.
    • 3 Jahre eingeschränkte Garantie auf die Brennerbaugruppe und 1 Jahr eingeschränkte Garantie auf die Steuerungen.
    • CSA Design Zertifiziert – Standards ANSI Z83.19 & ANSI Z83.26.
    Spezifikation
    • Wind Resistant Wind Blocker 

      • Indoor or Outdoor Rated. Can be exposed to outdoor elements – rain or snow.
      • Tinted ceramic glass technology provides Wind resistance up to 40 mph wind force.
      • Provides a totally enclosed combustion pattern and maintains consistent output even in windy environments.
      • Horizontal or angle mounting up to 60°
      • Compact size for easy installation from 6′ to 16′ above floor.
      • Clearances as low as 10” above the heater with an optional shield.
      • Can be suspended from ceiling or angle mounted from column or sidewall with optional adjustable mounting brackets.
      • Factory shipped as a two stage control heater and can be used with optional 3 position switch for ultimate comfort. Operate at first stage (24,000 Btu/hr) during milder days and operate at full power (35,000 Btu/hr) on colder days.
      • Can be operated at full power (35,000Btu/hr) as a single stage heater by a simple factory supplied jumper wire.
      • CSA Design Certified 

      Keywords: outdoor heater, commercial heater, infrared heater, space heater, restaurant heater, hospitality heater, patio heater, patio heaters, garage heater, infrared heaters, industrial heater, outdoor infrared heater

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindblocker-wb-series
    • ProduktfamilieResidential Garage and Outdoor Infrared Heaters
    • ProduktgruppeWind Blocker Infrared Patio Heater
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit