Spears® FlameGuard® CPVC-Feuerlöschanlagen bieten eine kostengünstige Alternative zu Metallsystemen und zeichnen sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit, verbesserte Systemhydraulik, einfache Installation und schnelle Montage mit handelsüblichem Werkzeug aus. Die CPVC-Feuerlöschanlagen basieren auf bewährten Produkten, die seit über 40 Jahren im Dauereinsatz sind. Spears® FlameGuard® -Produkte sind von UL®, FM® Global und LPCB zugelassen und von NSF International für die Verwendung in Trinkwasser zertifiziert. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Einschränkungen und Beschränkungen.
Korrosionsbeständiges CPVC-Material bietet keinen Nährboden für biologisches Wachstum.
Im Gegensatz zu Metallsystemen rosten, verkalken oder korrodieren FlameGuard® CPVC-Produkte nie und bieten keinen Nährboden für biologisches Wachstum – eine Ursache für mikrobiell beeinflusste Korrosion (MIC), die metallische Feuerlöschanlagen von innen heraus zerstören kann.
Überlegene Strömungseigenschaften für geringere Reibungsverluste
Die glatten Innenwände von FlameGuard® CPVC-Systemen führen zu geringeren Reibungsverlusten im Vergleich zu Metallsystemen. Die Durchflusseigenschaften bleiben über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstant, da es im System aufgrund mikrobiologischer Aktivität nicht zu Korrosion im Inneren kommt.
Druckfestigkeit bis 175 psi (1200 kPa) bei 150 °F (65 °C)
FlameGuard® CPVC - Produkte werden in Kombinationen aus Formstücken der Schedule 40 und Schedule 80 gemäß ASTM F 438 oder F 439 sowie als FlameGuard® SDR 13.5 CPVC-Feuerlöschrohre gemäß ASTM F 442 hergestellt. Der UL®-Nennbetriebsdruck beträgt 175 psi (1200 kPa) bei 150 °F (65 °C) (LPCB bis 120 °F) (49 °C).
Einfache Installation für geringere Kosten
FlameGuard® CPVC - Systeminstallationen senken die Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Metallrohrsystemen erheblich, da die Vorfertigung nahezu entfällt. Die Systeme können vollständig vor Ort mittels Klebeverbindungen installiert werden.
UL®-gelistet für die USA und Kanada gemäß NFPA 13, 13R und 13D Systemen
FlameGuard® CPVC -Feuerlöschanlagen sind UL®-gelistet für Anwendungen in den USA und Kanada für Gebäude mit geringem Brandrisiko gemäß NFPA 13, Wohngebäude bis einschließlich 4 Geschosse gemäß NFPA 13R sowie Ein- und Zweifamilienhäuser und Fertighäuser gemäß NFPA 13D. Weitere Anwendungsbereiche, wie z. B. Luftverteiler, Steigleitungen, verdeckte, sichtbare, unterirdische, brennbare Dachböden, Garagen, Keller und Niederdruck-Trockenrohrleitungen, finden Sie in den Installationsanweisungen von Spears® FlameGuard® CPVC-Feuerlöschanlagen und den NFPA-Normen.
Vollständige eingeschränkte lebenslange Garantie
FlameGuard® CPVC -Feuerlöschanlagen verfügen über eine eingeschränkte lebenslange Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebedingungen von Spears®.
- 4216Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |