Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCH80 CPVC/PVC Male Adapter (Mpt x Soc) - 836
SCH80 CPVC/PVC Male Adapter (Mpt x Soc) - 836

    SCH80 CPVC/PVC Male Adapter (Mpt x Soc) - 836

    3.6 von 5 Sternen3.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Konstruktionen der industriellen CPVC/PVC-Rohre und -Formstücke von SPEARS® EverTUFF® (Schedule 80) vereinen jahrelange Erfahrung mit computergestützten Spannungsanalysen, um für jedes Formstück die optimale Struktur und Leistung zu erzielen. Die Materialverstärkung ist gleichmäßig in den Spannungsspitzenbereichen platziert, um die Druckfestigkeit deutlich zu verbessern. Spears® EverTUFF® CPVC/PVC-Rohre, -Formstücke und Spears® CPVC/PVC-Klebstoff sind von NSF® International (NSF®) gemäß ANSI/NSF® 61 und NSF® 372 als bleifrei zertifiziert und erfüllen somit alle staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften. Sie sind von nationalen, bundesstaatlichen und den meisten kommunalen Bauvorschriften zugelassen und von der ICC nach ASTM E84 für Flammen- und Raucheigenschaften von weniger als 25/50 für den Einsatz in Rückluftkanälen gelistet (siehe PMG-Listing Nr. PMG-1278 unter www.icc-es-pmg.org). Die Produkte werden zahlreichen Prüfungen unterzogen, um die bestmögliche Qualität der verfügbaren CPVC/PVC-Rohrprodukte zu gewährleisten. - 836
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspears-836
    • ProduktfamilieSCH80
    • ProduktgruppeAdapter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings